Cambiar idioma :

Aumentamos vida útil de los casquillos de bronce
Cuando las cargas mecánicas son demasiado elevadas para el uso de cojinetes moldeados por inyección, los cojinetes de composite igutex, fabricados con fibras reforzadas de alta resistencia, representan una solución idónea.
Ventajas:

"GO ZERO". Un nuevo estudio de la Universidad RWTH Aachen demuestra que los cojinetes de plástico técnico permiten reducir costes de lubricación, costes de mano de obra y tiempo en las tareas de mantenimiento. El fabricante Lemken se beneficia de sus ventajas en su cultivador Karat 9.

¿No pudo asistir a la última feria de agricultura? No se preocupe. Visite nuestro stand virtual dedicado a la ingeniería agrícola en Colonia o reserve un tour virtual con un experto.

Agricultura vertical
Componentes conformes con la FDA y sistemas de automatización económicos para cultivos indoor.

Agricultura inteligente
Robots económicos y flexibles para la automatización de procesos de siembra, escarda, cosecha, etc.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h