plásticos de movimiento para uso en maquinaria agrícola
¿Qué contiene su caja de muestras?
Su caja de muestras contiene una gama de polímeros y cables de alto rendimiento especialmente seleccionados de nuestra amplia cartera de productos, que se adaptan perfectamente a los requisitos de la tecnología agrícola. Estos incluyen
Nuestro director industrial de tecnología agrícola, André Schönhaar, le presenta las rótulas sin lubricación del muestrario agrícola. Pueden utilizarse en conexiones de sensores o pantallas.
Haga clic para reproducir
Juntas de acoplamiento con cojinetes esféricos igubal
Los cojinetes articulados de plástico son 80% más ligeros y 40% más económicos que los cojinetes metálicos comparables. Gracias a los lubricantes sólidos incorporados, los cojinetes esféricos no requieren lubricación adicional y son resistentes a la suciedad y al polvo
Nuestro director industrial de tecnología agrícola, André Schönhaar, le presenta los cojinetes del muestrario de agricultura. Gracias a la amplia selección de materiales, nuestros cojinetes pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones. Incluso en aplicaciones en entornos sucios.
Haga clic para reproducir
Cojinetes de fricción de polímero
Nuestros cojinetes de deslizamiento de polímero han sido desarrollados para los requisitos de la ingeniería agrícola. Hemos desarrollado nuestros cojinetes de deslizamiento bicomponente Q3E e igutex TX 1 para aplicaciones con grandes fuerzas. Combinan excelentes propiedades de deslizamiento con una gran robustez para una larga vida útil. Todos nuestros cojinetes son libres de lubricación y mantenimiento.
Con Schleppfix, la empresa suiza Brunner Spezialwerkstatt AG ha desarrollado un innovador sistema de esparcimiento de purines que reduce las emisiones para una agricultura futurista. Los cojinetes de polímero libres de lubricación de igus se utilizan para todos los componentes móviles.
Nuestro responsable del sector de tecnología agrícola, André Schönhaar, le presenta las guías lineales del muestrario de agricultura. Se utilizan en las cabinas de tractores y cosechadoras, por ejemplo, para ajustar las pantallas.
Haga clic para reproducir
Sistemas lineales para cada aplicación
Las guías de perfil drylin W son versátiles, ya sea como sistema de instalación o como sistema modular. Con más de 50 perfiles diferentes y una amplia gama de casquillos de fricción y carros lineales, pueden combinarse para adaptarse a las necesidades individuales. Pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones. Todas las piezas, incluidos los raíles, pueden pedirse en línea en la longitud necesaria. También ofrecemos otros sistemas lineales para cualquier requisito de movimiento o accionamiento lineal.
Sin mantenimiento y limpio en la cabina del conductor
En la parte interior del techo de la cabina de este tractor del fabricante de maquinaria agrícola Deutz Fahr se ha instalado un sistema RAM Mount. Las pantallas y el segundo terminal pueden fijarse al sistema y desplazarse fácilmente a mano. Los sistemas de guías lineales drylin W, libres de lubricación y mantenimiento, permiten que este proceso continúe durante años.
Nuestro director industrial de tecnología agrícola, André Schönhaar, le presenta los engranajes del muestrario agrícola. Se utilizan, por ejemplo, en sembradoras, pero pueden personalizarse para adaptarlos a su aplicación.
Haga clic para reproducir
Engranajes de plástico resistentes al desgaste fabricados con polímeros iglidur de alto rendimiento
Nuestros engranajes iglidur no necesitan lubricación ni mantenimiento y se caracterizan por su alta resistencia al desgaste. Han demostrado su eficacia en diversas aplicaciones y han sido probados en nuestro laboratorio de pruebas. Le ayudamos a seleccionar el material y la tecnología de producción adecuados para engranajes personalizados.
Después de algún tiempo, el engranaje que servía de arranque para el motor del tractor estaba tan desgastado que el tractor ya no podía arrancar. El fabricante no pudo suministrar una pieza de recambio, por lo que el tractor quedó fuera de servicio. Después de aproximadamente un año sin tractor, iba a ser desguazado. Sin embargo, el equipo de impresión 3D de igus entró en acción poco antes y fue capaz de reproducir el engranaje desgastado y roto e imprimirlo en tan solo unas horas.
Nuestro director industrial de maquinaria agrícola, André Schönhaar, le presenta los cojinetes con valona y cojinetes de pedestal del muestrario de agricultura. Gracias a su excelente especificación de funcionamiento en seco, pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Haga clic para reproducir
Elementos de rodamiento autoalineables
Los cojinetes articulados igubal son elementos de rodamiento autoalineables, libres de mantenimiento y fabricados completamente en plástico. Dependiendo del material seleccionado, pueden utilizarse a temperaturas de hasta +200°C. Todo el sistema de articulación igubal es insensible al polvo y a la suciedad y está libre de corrosión.
Tecnología de cojinetes de polímero sin lubricación para máquinas limpiadoras de vacas
Un robusto cojinete igubal EFOM con brida, un elemento de diseño estándar, se utiliza para soportar el extremo del eje de un cepillo limpiador de vacas. Consiste en una carcasa hecha de igumid G, caracterizada por su extrema resistencia al impacto, y una bola esférica hecha del material altamente resistente al desgaste iglidur W300.
Nuestro director industrial de tecnología agrícola, André Schönhaar, le presenta la cadena portacables de la caja de muestras de agricultura. Las cadenas portacables se utilizan allí donde es necesario proteger los cables.
Haga clic para reproducir
Cadenas portacables para un guiado seguro y duradero de los cables
Nuestras cadenas portacables están fabricadas con materiales optimizados para ofrecer un funcionamiento prolongado y una larga vida útil. No dañan los cables, son ligeras, resistentes, silenciosas, fáciles de abrir y requieren poco mantenimiento. Pueden transportar energía, datos, cables de fibra óptica, aceite y aire en un solo sistema y pueden configurarse en línea. Con los plásticos inteligentes, pueden ampliarse como sistema inteligente de autocontrol.
¿Cómo llega el fluido hidráulico al accesorio situado en la parte superior del mástil telescópico? La respuesta se encontró rápidamente: una cadena portacables E2 se monta en la parte superior de la sección telescópica fija y se conecta a la punta de la pluma móvil. Cuando el telescopio se extiende, los cables se desplazan con él, bien protegidos.
Nuestro director industrial de tecnología agrícola, André Schönhaar, le presenta los cables de la caja de muestras de agricultura. Nuestros cables chainflex han sido diseñados para el movimiento y pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Haga clic para reproducir
Cables para aplicaciones en movimiento
Los cables chainflex son conocidos por su fiabilidad y calidad. Con 30 años de experiencia, ofrecemos una amplia gama de cables para diversas aplicaciones. No requieren mantenimiento y ofrecen un alto rendimiento, incluso en las condiciones más adversas. Los rápidos plazos de entrega garantizan un tiempo de inactividad mínimo.
Tecnología de cables de energía y señales flexibles y resistentes a la torsión en la tecnología harvesting
Dado que los cables convencionales no cumplen los requisitos de vida útil de ZEMA, la empresa utiliza generalmente cables chainflex para sus mandos a distancia. Los cables chainflex se construyen de forma muy diferente a los fabricados para aplicaciones estacionarias: El principio de núcleos enrollados en haces garantiza que las fuerzas de tracción y compresión que actúan sobre el núcleo individual durante el movimiento se igualen.