Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Máquina para inserción de componentes

manus® 2007

Este nuevo tipo de cabezal de colocación (Pick & Place) para autómatas para la inserción de componentes utiliza elementos deslizantes drylin®.
Cada unidad posee un accionamiento para la rotación y el movimiento ascensional. Esto permite la captación simultánea, mediante una cámara, de todos los componentes que se encuentran en la pipeta mientras que el cabezal de colocación se desplaza entre el distribuidor de componentes y la placa de circuitos impresos. Los accionamientos separados permiten un ajuste de los componentes "durante el trayecto" del cual resulta una optimación de la duración del ciclo.

Dado el gran número de accionamientos y sistemas de medición utilizados en el cabezal de colocación, y por lo tanto con espacio y peso limitados, era muy importante integrar los componentes de la mejor manera posible. El movimiento lineal se realizó mediante motores dinámicos cuyos rotores se apoyan en elementos deslizantes de igus®. El diseño abierto de esta lámina permite al mismo tiempo, además del guiado, la colocación de la regla graduada para el sistema de medición del desplazamiento y una protección contra la torsión en un espacio mínimo. Una construcción convencional con guía separada para el motor lineal, el sistema de medición y la protección contra la torsión hubiese significado una ampliación del equipo de un 20%. Dado que cada cabezal ce colocación puede contener hasta ocho de estas unidades montadas una al lado de otra, también el peso economizado es considerable.

Jan Brand, AeroLas GmbH, Unterhaching (Alemania)

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en los sectores más diferentes


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h