Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
A1 = Terminal móvil | A2 = Terminal fijo | B1 = Terminal móvil |
B2 = Terminal fijo | B3 = Carril de guiado con barra deslizante | B4 = Carril de guiado sin barra deslizante |
B5 = Longitud total del carril de guiado | S = Longitud de recorrido | R = Radio de curvatura |
H = Holgura vertical nominal | HF = Holgura vertical necesaria | HRI = Altura interior del carril |
D = proyección, radio en posición final | K = π • R + "seguridad" | D2 = proyección con carreras largas, deslizante |
K2 = *sobrecarga | H2 = *Holgura vertical |
Carreras largas | de 10 m a 600 m |
Velocidad máx. con ruedas / máx. aceleración con ruedas | máx. 10 [m/s] / máx. 50 [m/s²] |
Capacidad de carga | máx. 7,00 [kg/m] |
Material - temperatura permitida °C | igumid G / de -40° a 120° C |
Clase de inflamabilidad, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Serie | Altura interior | Anchura interior | Anchura exterior | Altura exterior | Radio de curvatura | Longitud de carrera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
P41.80i.18.200.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 200 | 675 | 38,95 EUR | |
P41.80i.18.250.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 250 | 950 | 38,95 EUR | |
P41.80i.18.300.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 300 | 1250 | 38,95 EUR | |
P41.80i.18.350.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 350 | 1500 | 38,95 EUR | |
P41.80i.18.400.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 400 | 1800 | 38,95 EUR | |
P41.80i.18.450.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 450 | 2050 | 38,95 EUR | |
P41.80i.18.500.0 | 80 | 187 | 263 | 108 | 500 | 2350 | 38,95 EUR | |
P41.80i.20.200.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 200 | 675 | 38,81 EUR | |
P41.80i.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 950 | 38,81 EUR | |
P41.80i.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 1250 | 38,57 EUR | |
P41.80i.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 1500 | 38,57 EUR | |
P41.80i.20.400.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 400 | 1800 | 38,57 EUR | |
P41.80i.20.450.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 450 | 2050 | 38,57 EUR | |
P41.80i.20.500.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 500 | 2350 | 38,57 EUR | |
P41.80i.25.200.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 200 | 675 | 39,42 EUR | |
P41.80i.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 950 | 39,42 EUR | |
P41.80i.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 1250 | 39,42 EUR | |
P41.80i.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 1500 | 39,42 EUR | |
P41.80i.25.400.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 400 | 1800 | 39,42 EUR | |
P41.80i.25.450.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 450 | 2050 | 39,42 EUR | |
P41.80i.25.500.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 500 | 2350 | 39,42 EUR | |
P41.80i.30.200.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 200 | 675 | 40,39 EUR | |
P41.80i.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 950 | 40,39 EUR | |
P41.80i.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 1250 | 40,39 EUR | |
P41.80i.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 1500 | 40,39 EUR | |
P41.80i.30.400.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 400 | 1800 | 40,39 EUR | |
P41.80i.30.450.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 450 | 2050 | 40,39 EUR | |
P41.80i.30.500.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 500 | 2350 | 40,39 EUR | |
P41.80i.35.200.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 200 | 675 | 41,14 EUR | |
P41.80i.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 950 | 41,20 EUR | |
P41.80i.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 1250 | 41,20 EUR | |
P41.80i.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 1500 | 41,20 EUR | |
P41.80i.35.400.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 400 | 1800 | 41,20 EUR | |
P41.80i.35.450.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 450 | 2050 | 41,20 EUR | |
P41.80i.35.500.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 500 | 2350 | 41,20 EUR | |
P41.80i.40.200.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 200 | 675 | 42,58 EUR | |
P41.80i.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 950 | 42,58 EUR | |
P41.80i.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 1250 | 42,12 EUR | |
P41.80i.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 1500 | 42,12 EUR | |
P41.80i.40.400.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 400 | 1800 | 42,12 EUR | |
P41.80i.40.450.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 450 | 2050 | 42,12 EUR | |
P41.80i.40.500.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 500 | 2350 | 42,12 EUR |
Número de pedido |
---|
Número de pedido |
---|
Número de pedido |
---|
Número de pedido |
---|
Número de pedido | Anchura |
---|
Para terminales oscilantes
Conexión segura a la aplicación
Mismo set (2 piezas) para todos las anchuras de cadenas portacables
Eléctricamente conductor
Número de pedido |
---|
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h