Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Mesas lineales

Las mesas lineales de igus son sistemas completos de guías lineales con accionamiento manual o motorizado utilizadas para la automatización de procesos. Escoja sistemas estándar, configure su sistema lineal o compre recambios sueltos: motores, drivers, sensores y mucho más. Contácte con nosotros si necesita asesoramiento técnico.

mesas lineales con husillo mesas lineales con correa mesas lineales en cruz motores eléctricos controladores igus
acceder al seminario automatización mesas lineales

Número de productos: 197

drylin® ZLW-1040 básico con motor paso a paso

  • Módulo lineal con correa con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Motor NEMA23 con cable trenzado
  • Longitud de la carrera: 500
→¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 756,11 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® D7 motor paso a paso (NEMA11/17) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 2,7 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde 103,88 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
desde 56,17 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde 92,46 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde 110,11 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto
Nuevo

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
desde 209,20 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-0660S módulo lineal con correa dentada

  • Correa dentada de PU con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Velocidad de avance: 54 mm/rev 
  • Tamaño de instalación: Ø 06
  • Tensión de la correa: 150 N
→¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 685,69 EUR/uni.
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-1080S módulo lineal con correa dentada

  • Correa dentada de PU con cable de acero
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Tamaño de instalación: Ø10
  • Tensión de la correa: 200 N
  • Recorrido: 500 mm o 1000 mm
→  ¡Configure su mesa lineal a medida!
desde 773,00 EUR/uni.
2 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
1 referencias con salida desde 4 semanas.
Ir a la página de producto

drylin® D8 motor paso a paso (NEMA23/24) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 4 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde 127,43 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® SHT-XY-08 XY table

  • Available as standard and pre-loaded version
  • High precision, extreme stiffness and accurate alignment due to the single-piece carriage
  • Adjustments by trapezoidal thread
  • Carriage length: 65mm 
  • Stroke length max. 150mm

drylin® SAW-1080 módulo lineal con motor paso a paso

  • Con una rosca trapezoidal TR12x3
  • Motor paso a paso NEMA24
  • Longitud del carro: 100 mm
  • Longitud de la carrera: 500 mm
→¡Configure su mesa lineal a medida!
  • Tipo de rosca: Rosca trapezoidal
desde 959,12 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® D2 sistema de control de motores para motores paso a paso, DC y EC/BLDC

  • Una gran variedad de tareas automatizadas sin necesidad de programación, tan solo definiendo los parámetros
  • Para actuadores lineales, pórticos lineales, pórticos planos en H, pórticos de tres ejes y robots Delta
  • No requiere la instalación de ningún software o app.
  • Apto para su uso desde el PC, tablet o smartphone
  • Para motores paso a paso, de corriente continua y con conmutación eléctrica con corrientes máximas de 21 A y 48 V
  • Entradas/salidas digitales, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) para la conexión a sistemas de control maestro como Siemens o Beckhoff
     
    Encontrará todos los documentos pertinentes en las descargas siguientes.
     

    Más información sobre dryve D1
desde 561,89 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® D9 motor paso a paso (NEMA34) con ciclo/dirección

  • Puede controlar motores paso a paso de hasta 7 A de corriente continua con una tensión de alimentación de hasta 48 V
  • Listo para su uso inmediato
  • Control sencillo
  • Posicionamiento exacto
desde 139,68 EUR/uni.
4 referencias en stock, de las cuales:
4 referencias con salida desde 1 día laborable
Ir a la página de producto

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→¡Configure su mesa lineal a medida!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h