Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Mesas y módulos con cremallera

Número de productos: 6

drylin® E GRR-1280 linear module with gear rack

  • Light Z-axis
  • Weight of axis only 1.45 kg with 500 mm stroke
  • Made from aluminium and plastic
  • Carriage length: 100 mm
  • Stroke length max. 750mm
→¡Configure su mesa lineal a medida!
a petición
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® E GRR-20120 linear module with gear rack

  • Lightweight construction
  • Carriage length: 172mm 
  • Stroke length max. 1,000mm
→¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® E GRW-0630A linear module with gear rack

  • Direct force transfer via gear rack
  • Compact structure
  • Carriage length: 80.5mm 
  • Stroke length max. 150mm
→¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin® E GRW-0630B linear module with toothed rack

  • Direct force transfer via gear rack
  • Compact structure
  • Carriage length: 80.5mm 
  • Stroke length max. 150-300mm
→¡Configure su mesa lineal a medida!

drylin EGW endless gear linear module with toothed rack

  • Almost endlessly expandable drive
  • For applications > 2,000mm
  • Rack and pinion elements modularly expandable
  • Linear carriage with exchange bearing for changing directly on the rail
  • Available ready for installation with motor and control system
Nuevo

drylin GRR-30 Z-axis for large gantry and jib crane applications

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h