Soluciones energéticas para robótica

Productos y tienda online

Consultas con vídeo adjunto

Resumen de novedades

TRX | Revoluciona el suministro de energía del robot

  • La cadena TRX amplía las funciones de la serie triflex R y ahora las hace también telescópicas
  • Gracias a su forma patentada, los eslabones de la TRX permiten una variación de su longitud de hasta un 36% sin perder la robustez ni la resistencia a la torsión.
  • La banda de goma del interior de la cadena TRX siempre lleva los eslabones de la cadena de vuelta a su punto de partida, y la fuerza de retracción se puede ajustara través de la  banda de goma
  • Reducción de peso de hasta un 83% en comparación con una solución con un sistema de retracción (RSP)
  • Actualmente, el diseño experimental del TRX es 100% compatible con el TRE.60.087.0.B; más adelante se introducirán otros tamaños.

Por fin disponible para robots multieje e industriales...

Novedades en smart plastics 2022: i.Sense TR.B

... i.Sense TR.B para la monitorización inteligente del estado

¡Novedad igus para industria robótica!

e spool flex 2.0, el enrollador de cable sin anillo colector

¡Utilice el configurador paquete robótico ahora!

Configurador de cadenas para robots
  • Elija por nombre de modelo o seleccione su robot por fabricante, tipo y modelo
  • Defina para cuántos ejes quieres equipar
  • Elija entre 3 opciones de dresspacks
    • Gancho y bucle
    • Gancho y bucle con soporte de montaje
    • Gancho y bucle con soporte protector.
  • Personalice por tamaño, conexión, sistema de retracción, etc.
  • Descargue archivos CAD/PDF, solicite una oferta o agréguelos al carrito para realizar la compra.

Comparativa entre un tubo corrugado y la cadena triflex R

Tubo corrugado frente a triflex R

Suministro de energía para robots Scara

Solución para cables de robots SCARA

Solución para cables de robots SCARA
  • Anchura nominal del tubo: 29 mm (sección interior)
  • Tamaños 23 y 36 mm en desarrollo
  • Columna vertebral para el guiado por cable en robots SCARA
  • Fácil de readaptar
  • Carcasa giratoria
  • Para aumentar la vida útil de los tubos corrugados utilizados en los robots Scara

Solución para cables de robots SCARA

Solución para cables de robots SCARA
  • Apto para sala blanca de acuerdo con el certificado IPA ISO Clase 2
  • Guiado más seguro de cables y tubos en salas blancas
  • e-skin® soft se llena fácilmente
  • Todos los componentes pueden sustituirse individualmente después de su instalación
  • Carcasa giratoria
  • Más de 2.000.000 ciclos de prueba realizados en el laboratorio de pruebas de igus®

Productos para robótica

triflex® R-TRE

triflex R-TRE.B

triflex® R-TRC

triflex R-TRC

triflex® R-TRCF

triflex R-TRCF

triflex® R-TRL

triflex R-TRL

triflex® R-TRLF

triflex R-TRLF

Sistema triflex® RS

Sistema triflex RS

  • Sistema de retracción con módulo de fibras resorte
  • Puede utilizarse con las variantes TRE y TRC
  • Previene la formación de bucles a ambos lados del brazo del robot
  • Placas adaptadoras para los modelos de robots más comunes
  • Cubierta superior opcional para cajas de interconexiones
  • Fuerza de retracción definida
Sistema triflex® RSP

Sistema triflex RSP

  • Sistema de retracción con cilindro neumático
  • Puede utilizarse con TRC / TRE / TRCF
  • Tamaños de 60 a 125
  • Fuerza de retracción regulable
  • Fuerza de retracción constante
  • Para fuerzas de retracción elevadas
Sistema triflex® RSE con rueda-guía

Sistema triflex RSE con bucle

  • Sistema de retracción con bandas de elastómero
  • Rueda-guía como el sistema RSP
  • Puede utilizarse con TRC/TRE
  • Para los tamaños 40/50
  • Para robots pequeños
  • Peso de solo 1,8 kg
  • Diseño compacto
Sistema de retracción triflex® RSE lineal

Sistema triflex RSE lineal

  • Sistema de retracción con cuerdas elásticas
  • Puede utilizarse con TRE, TRC y TRCF
  • Tamaños de 60 a 125
  • Económico
  • Compacto
  • Fácil instalación
triflex_R_RSEL RSSL

triflex TR.RSEL y TR.RSSL

  • Longitud de retracción de 380 mm
  • Alternativa económica para el sistema lineal TR.RSE
  • Fuerza de retracción mediante bandas de elastómero o resortes tensores
Sistema con módulo de fibras resorte

Sistema con módulo de fibras resorte

  • Puede utilizarse con las cadenas TRC y TRE
  • Muy económico
  • Sin bucle
  • Montaje simple
  • Ajuste simple
  • Terminal de montaje totalmente ajustable
Kit de montaje universal triflex

Kit de instalación universal para fibras resorte

  • La conexión perfecta con el módulo de fibras resorte
  • La fijación de un módulo de fibras resorte óptima al ser la más sencilla, económica, segura y resistente
  • Para los ejes 3-6
  • Adecuado para casi todos los tipos de robots gracias a la placa de montaje
Unidad de ajuste del triflex R

Unidad de ajuste para los sistemas de retracción RS y RSP

  • Instalar los sistemas de retracción RS y RSP según la aplicación deseada
  • Gran flexibilidad
  • Peso adicional reducido
Placas adaptadoras

Placas adaptadoras para sistemas de retracción

  • Placas adaptadoras para 6 fabricantes de robots
  • Puede escoger entre 21 placas adaptadoras
  • Para 58 tipos de robots diferentes
Terminales de montaje triflex® R estándar

Terminales de montaje estándar

  • Para cadenas portacables TRC, TRCF, TRE, TRL, TRLF
  • Con y sin sistemas de alivio de tensión
  • También disponible como soporte intermedio
  • Con soportes giratorios para una mayor flexibilidad
Terminales de montaje triflex® R ligeros

Terminales de montaje ligeros

  • Para los tipos de cadenas TRL (ligeras)
  • También compatibles con TRC / TRE
  • Con y sin sistemas de alivio de tensión
  • También disponibles como terminal intermedio.
terminal para raqueta triflex R

Fijaciones para raqueta en eje 6

  • Conexión para mangueras de gran tamaño, rígidas o numerosas
  • Ofrece un montaje seguro para las fijaciones CFX
Terminales compactos triflex R

Terminales compactos

  • Con o sin peine para alivio de tensión
  • Compactos
  • Ajuste continuo
Terminal para cambio rápido triflex R

Terminal para cambio rápido

  • El paquete energético se puede sustituir fácilmente
  • Sustitución sin herramientas
  • No es necesario repetir el ajuste del paquete energético
  • Paquetes de sustitución plug-and-play
Raquetas para fijación a eje 6

Raquetas para fijación a eje 6

  • Para varios fabricantes de robots y modelos
  • Montaje fácil y rápido
  • Asegura una distancia constante entre el paquete energético y el eje 6
Accesorios triflex® R para sistemas TRC y TRE

Terminales pasantes triflex R

  • Disponible con y sin casquillo pivotante
  • Para un guiado seguro del brazo del robot
Protectores triflex® R

Protectores triflex R

  • También protege contra el desgaste
  • Fácil montaje
  • Sustitución rápida
i.Sense TR.B

Monitorización de las condiciones i.Sense TR.B

Fundas protectoras triflex® R

Fundas protectoras

  • Protección frente a la proyección de chispas de soldadura y partículas metálicas de hasta 420 °C
  • Protección contra el aumento de la abrasión
  • Protección contra la pintura o productos similares
tre.locks

TRE.locks: un componente pequeño, pero con un gran efecto

twisterchain

twisterchain

  • Suministro de energía externo en el eje 1
  • Ángulo de rotación de hasta 540°
  • Sistema modular con carril guía
  • Cadena portacables de apertura fácil por ambos lados
  • 4 alturas interiores de 28 mm a 56 mm
  • Anchuras interiores de 50 a 200 mm
  • Distribución interior modular
  • Para velocidades rotacionales de hasta 4 m/s
  • Configurable para muchos robots
Módulo RBR

Suministro de energía rotatorio RBR

  • Ángulos de rotación de hasta 540° (en un nivel)
  • Posibilidad de ángulos de rotación de incluso más de 900°
  • Ángulo máximo de rotación en un espacio de instalación mínimo
  • Velocidad de rotación de hasta 360 °/s
  • Más ligero y compacto que los carriles de guiado estáticos
  • Mínimas fuerzas que actúan descentrando la cadena portacables y máxima vida útil
  • Estructura modular con diferentes opciones de montaje estandarizadas
  • Alivio de tensión integrado y guiado de los cables directamente en el carril de guiado
Terminal pivotante triflex R

Terminal pivotante

  • La forma más fácil y rápida de conseguir rotaciones de 270° del robot para múltiples aplicaciones
  • Montaje extremadamente rápido con un adaptador para una amplia gama de robots
Fijaciones para cobots

Fijaciones para cobots con cinta de velcro

  • La cinta de velcro de 1m hace que la fijación sea ajustable para casi cualquier diámetro del brazo del cobot.
  • Componentes libres de silicona , acorde a lo requerido en la industria de automoción
  • Diseño compacto y contornos lisos
  • Estructura fina y ligera
Fanuc CRX

Fanuc CRX

Fijaciones triflex® para robots colaborativos

Fijaciones para cobots

Fijaciones de metal para UR

Fijaciones metálicas para Universal Robots

Más productos para robots

Cables chainflex para robots

Cables chainflex® para robots

Cadena confeccionada triflex R

Cables de robot confeccionados listos para conectar

Cables de robot confeccionados

Cables de robot confeccionados

Ejemplos de aplicaciones instaladas por nuestros clientes

aplicaciones robóticas

FAQ-Preguntas frecuentes tubo corrugado vs cadena robótica

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos