Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

drylin® W linear carriage "slim" Aluminum WWS

  • pre-assembled linear carriages
  • up to 25% narrower design
  • Liner made of iglidur® J200 for longest service life on aluminium rails
  • Installation size ø 10: suitable for WS-10-30-UNGEBOHRT rail using M5 countersunk screws
    We would be happy to process your profile accordingly
  • Installation size ø 16: suitable for WS-16-60 drilled/UNGEBOHRT rail
  • Diseño: Redondo
  • Elemento de material deslizante: iglidur® J200
  • Material: Aluminio anodizado duro
Descripción del producto
The drylin W linear slide ‘slim’ WWS is the compact and lubrication-free solution for precise linear movements in confined spaces. With its slim design, self-lubricating tribopolymer sliding elements and maintenance-free construction, it offers reliable performance and low noise levels. Made from lightweight and robust material. Trust in the innovative quality of the drylin family for space-saving efficiency!

Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h