Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

drylin® W complete slide system with preloaded hybrid roller bearings WWH

  • Robust and resistant under static load, smooth-running under dynamic load
  • Linear slide supplied ready for installation
  • Tested service life: roller slide series 01, size 16, length 200 mm, double rails WS-16-60 length 2,000 mm, installation position horizontal, weight force 300 N, result: 52,665 double strokes at 20 °C
  • Diseño: Redondo
  • Material: Aluminio

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h