Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

drygear® reductor armónico | Tamaño de instalación 17 con motor NEMA 11

  • Tamaño de instalación: reductor armónico de tamaño 17 con NEMA 11/tamaño de la brida: 28 mm
  • Conexiones de motor opcionales: cable trenzado, conectores y cable trenzado con encoder  
Descripción del producto
Reductor armónico drygear con NEMA 11
  • El reductor armónico sorprende por su diseño muy compacto y ligero.
  • Relación de transmisión disponible: 28:1
  • Par máx. de salida: 0,6 Nm
  • NEMA 11: A pesar de su diseño compacto, este motor puede desplazar cargas elevadas si dispone del husillo con el paso adecuado.
  • Kit de sensores para posición inicial adaptable
     
    Encontrará más información aquí: Engranaje de transmisión armónica
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h