Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Krones AG

Cojinete en la cadena transportadora de una lavadora

Gracias a la utilización de los Cojinetes iglidur® RN se pudo reducir considerablemente la energía motriz necesaria al funcionamiento de las lavadoras de botellas. Este amejoramiento fue posible a pesar de las condiciones de empleo extremas que constituyen la presencia de hidróxico sódio a 2-3% y una temperatura de 80 °C.


Descripción del componente Presión superficial máx. Temp. de aplicación Colorante Coeficiente de fricción por
  estática (20°C)     deslizamiento contra el acero
Cojinete de deslizamiento iglidur® RN 35 MPa -50 °C / +120 °C negro 0,06-0,18

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h