Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Soporte para movimientos en 3 direcciones

manus® 2007

Este soporte sostiene una pistola de soldar equipada con un husillo de accionamiento y una lámpara para tareas de soldadura de alta precisión.

En esta construcción era necesario ofrecer un sistema de Cojinetes económico, rígido y una resistencia a la contaminación.

Las manivelas de accionamiento se apoyan sobre arandelas igus®. Para los ejes de accionamiento, se optó por ejes de acero inoxidable con anillos de rodamiento.

La lámpara (dos focos con luces LED) se apoya sobre Cojinetes pivotantes igubal® que le proporcionan una amplia libertad de movimientos.

Horst Schaumburg, Schaumburg Engineering, Illingen (Alemania)

Ver los productos utilizados

Aquí se puede encontrar otras aplicaciones interesantes en otros sectores


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h