Ejemplos de aplicaciones exitosas en el sector de las grúas

Grúas portuarias

Grúa de contenedores en el puerto de Hamburgo

Grúa con pasarela azul y brazo rojo.

Rodamientos de alta carga sin lubricación en grúas RTG

Bogie de grúa RTG bajo la lluvia en el puerto.

Grúa STS Amberes

Manipulación de contenedores en el puerto con grúa y contenedores apilados.

Grúa de carga de contenedores

Grúa portuaria Künz levanta contenedores sobre una terminal de contenedores.

Grúa de descarga de buques

Varios brazos de grúa con componentes de igus en una instalación industrial.

Grúa puente

Carril de grúa en el puerto con estructura de acero roja y carro guía junto a un barco.
Portacables para cargador de barcos en una estructura de acero.

Cadena portacables de rodillos en grúa STS

Más información sobre la aplicación

Grúas de interior

Grúas de proceso en el tratamiento de espumas

La cadena portacables E4 guía cables en una grúa de nave interior.

grúa de interior: un 50 % más de espacio de almacenamiento

Grúa industrial en una nave con viga amarilla y polipasto.

Grúa en una cementera

Sistema de transporte con cadenas portacables en una nave industrial.

Vía de grúa de 70 m en planta incineradora de residuos

Grúa en un foso industrial con dispositivo de elevación y contenedores de residuos.

Grúa de interior resistente a los productos químicos

La pieza de acero galvanizada en caliente cuelga de ganchos de grúa en la nave.

Grúas de interior en una fundición

Nave industrial con grandes grúas puente amarillas y piezas pesadas de maquinaria.

Grúa de interior en el procesamiento de metales

Techo de nave industrial con técnica de transporte y pasarelas bajo un gran sistema de grúa.

Grúa de bobina en acería

Instalación industrial con bandejas de cables y cables para una técnica de elevación o transporte.

Puente grúa en acería

Una grúa puente en una nave industrial eleva una carga sobre una zona de trabajo.

Grúa de residuos

Técnica de transporte en una planta de reciclaje con una bandeja portacables junto a una cinta transportadora.

Grúas puente en plantas de hormigón

Un robot coloca tubos de hormigón en una nave industrial.

sistema guidefast para grúa puente

Grúa industrial en una nave con viga amarilla y carro bajo el techo.

Grúas para astilleros

Reconversión rápida y segura a 122 metros de altura

Grúa con plataforma de instalación y canaletas de cables sobre el casco de un barco.

suministro de energía con 61 kg/m de peso de cable

La cadena portacables Heavy Duty 5050RHD en una grúa goliat de astillero guía cables a lo largo de la vía.

Cadena de rodillos® para grúa de astillero de 1500 t

Grúa Goliath con cadena portacables de alta carga 5050RHD en un astillero.

Suministro de 16 carros para la grúa Goliath

Cadena portacables de rodillos Heavy Duty 4040RHDB sobre una vía de grúa.
Sistema de transporte sobre una estructura industrial roja con guía de cables a lo largo de un puente.

Fiables incluso durante las tormentas tifónicas

Más información sobre la aplicación

Grúas para mercancías a granel

cadena de plástico y energía en una acería

Transportador con cadena portacables en una instalación industrial.

Cargador de buques en el puerto báltico de Wismar

Instalación de descarga de barcos con cintas transportadoras descarga granel en el puerto.

Cadena portacables de rodillos en un descargador de barcos

Grúa sobre un largo muelle en el agua.

550 metros de recorrido en una mina de taconita

Instalación de transporte bajo un puente industrial con raíles y estructuras metálicas.

Grúa para mercancías a granel en una central eléctrica de lignito

Instalación transportadora de material a granel en un puerto industrial.

La mayor distancia de desplazamiento con cadenas de rodillos

Canal guía de e-chain 5050RHD para largo recorrido en la central de Talwandi.
Excavadora de rueda de cangilones con cinta transportadora en una cantera de grava.

Excavadora de rueda de cangilones para la extracción de creta

Más información sobre la aplicación

Grúas para exteriores

cadena energética en planta de procesamiento de lodos

Planta de tratamiento de aguas con depósitos redondos y canales vista desde arriba.

Nuevo tendido de cables para las grúas de la acería

Sistema de raíles amarillo con portacables sobre un puente.
Bastidor de traviesa de grúa amarillo con cadenas de izado en un taller.

Almacenamiento de las ruedas del carro de grúa

Más información sobre la aplicación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos