Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.

Motor paso a paso con codificador angular incremental que ahorra espacio

Nuevo tamaño de rosca 5x10

Tecnología eficaz de husillos dryspin® con un nuevo paso

Alternativa libre de lubricación a los husillos de bolas: disponible inmediatamente en 5x10

Un año más, hemos seguido desarrollando nuestros productos, y hemos añadido varios tamaños a nuestra gama. El equipo de dryspin trabaja incansablemente en el desarrollo de nuevos tamaños, lo que ha hecho posible que podamos presentar un nuevo tamaño de rosca en otoño.
 
Todos los tipos de tuercas para husillo están ahora disponibles en tamaño 5x10.
► Tuercas cilíndricas 
► Tuercas con valona 
► Tuercas cilíndricas  con chavetero
► Tuercas con valona con chavetero
► Tuercas cilíndricas de moldeo por inyección
► Tuercas con valona de moldeo por inyección
 
Pedir ahora

Tamaño de rosca

Mejora tecnológica

  • Motor paso a paso con codificador angular  que ahorra espacio en la instalación
  • Encoder preciso de tres canales, 5 V con 500 pulsos
  • Adecuado para husillos y ejes de correas dentadas, robots lineales y robots delta
Tamaño de rosca

Reducción de costes

  • Económica gracias al encoder angular con carcasa de plástico
  • Alternativa económica a los servomotores
  • Alternativa económica a los motores con conectores métricos
Tamaño de rosca

Testado en el laboratorio de igus®

  • Reducción del 10% del peso
  • Hasta un 20% menos de espacio de instalación
  • Se puede utilizar con el sistema de control de motores igus® D1
Tamaño de rosca

Sostenibilidad

  • Libres de lubricación, limpia, sin mantenimiento
  • Larga vida útil de hasta 30.000 horas de funcionamiento


Mayor eficiencia, mayor vida útil

Esto es lo que puede conseguir la tecnología dryspin®

La tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin fue desarrollada por igus en 2015 y ofrece numerosas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. El ángulo plano de la rosca convierte eficientemente la energía ejercida en un movimiento de traslación.
 
Con propiedades y formas combinadas a la perfección entre las tuercas de polímero y los husillos, la tecnología dryspin proporciona una vida útil más larga y una mayor eficiencia para las roscas de paso largo. La geometría redondeada de los dientes reduce la superficie de contacto entre el husillo y la tuerca, por lo que el movimiento del sistema no presenta vibraciones y prácticamente no genera ruido.
 
Los espacios amplios entre las roscas individuales dryspin proporcionan una mayor cantidad (factor 1.3) de plásticos optimizados tribológicamente en las roscas. Un material más resistente al desgaste y mayores niveles de eficiencia son cruciales para una vida útil hasta cinco veces mayor en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
 
Ir a la tienda de motores
Imagen del producto


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h