Cambiar idioma :

Nuestro nuevo DS32x5 se utiliza en particular en nuestro nuevo eje lineal tipo SLR. DS6.35x25.4 amplía la gama de husillos de rosca de hélice alta con rosca a la izquierda.
Todos los husillos roscados dryspin® también pueden personalizarse. Configúrelos en línea o envíenos su plano. Le facilitaremos un presupuesto a la mayor brevedad.
| Referencia | Rosca | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L máx. | Peso [kg] | Número de engranajes | Ángulo de inclinación [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2,85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25,4 | 1.000 | 0,17 | 8 | 51,85 |

Con la ayuda de la muestra gratuita de hilo
Es importante tener una muestra real en las manos para obtener una impresión completa. Estaremos encantados de enviarle una muestra de nuestros husillos dryspin®.
En la muestra hemos resumido para usted todas las especificaciones y ventajas de la tecnología de husillos dryspin®. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna pregunta, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h