Varios brazos robóticos KUKA en una línea de producción automatizada.

Ámbitos de aplicación de la cadena portacables multieje

Industrias y aplicaciones típicas:

Aplicaciones con cobots

Paletización con cobots

Igus Product

TRE.40.058.0.B junto con las abrazaderas metálicas UR garantizan un suministro de energía sin problemas en el cobot.

Pruebas de control de calidad con cobots

Igus Product

El cable de la cámara 2D y la manguera de vacío se guían con seguridad a través del TRE.40.058.0.B y se fijan al cobot con las abrazaderas metálicas UR.

Producción de bombillas LED con cobots

Igus Product

El TRE.40.058.0.B en combinación con las abrazaderas metálicas UR garantizan un guiado del cable sin problemas en el cobot para la producción de bombillas LED en espacios reducidos.

Pruebas de final de línea con robots Kuka

Igus Product

El uso de abrazaderas Cobot y de la cadena tridimensional móvil triflex® R TRE garantiza un guiado seguro de cables y mangueras

triflex® R aplicaciones de un vistazo:

cadena portacables multieje para robots remachadores

Igus Product

En esta aplicación, dos robots se encargan de taladrar y remachar el fuselaje del avión antes del ensamblaje final.

Robot paletizador: guiado seguro de cables 3D triflex® con cadena portacables triflex

Igus Product

Una cadena triflex® R-energy permite el movimiento seguro de 360° del cable de este robot paletizador.

Manipulador teledirigido

Igus Product

La solución especial con 2 sistemas de retracción TR.RSE.50 inversa garantiza un espacio de instalación compacto con la máxima longitud de retracción

moldeo por inyección con robot de 6 ejes

Igus Product

En comparación con la manguera corrugada, la TRCF, con sus 3 cámaras, ofrece la máxima fiabilidad operativa. Descubra aquí qué más se han pronunciado a favor de triflex® R

RSP & robot cable un robot XXL de impresión 3D

Igus Product

Gestión segura de cables a través de TRE.B con el sistema de retracción neumática (RSP)

Sistemas robotizados en la producción de carrocerías

Revestimiento con Fanuc P350

Igus Product

El movimiento 3D de la cadena portacables TRC con el sistema de retracción (RSE) permite incluso trabajar por encima de la cabeza

Robot de cable resistente

Igus Product

Desplazar libremente hasta 250 kg en el espacio

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos