- Potentes y disponibles en cinco tamaños
- Motores con conector métrico o cables trenzados
- Con encoder y freno para una mayor seguridad
- Propiedad antirrotación mejorada gracias al plano del eje de accionamiento (D-cut)
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
igus ofrece una amplia gama de motores eléctricos para ejes lineales y sistemas de manipulación. Los motores paso a paso, motores de corriente continua y motores brushless (o motores sin escobilla) se utilizan en conjuntos de tuerca y husillo, correas dentadas y unidades de cremallera y piñón. Los motores eléctricos completan la oferta de igus de tecnología de automatización. De esta manera, se pueden configurar sistemas completos de manipulación en combinación con ejes lineales.
Diseñe el motor eléctrico adecuado de manera rápida y fácil con nuestro sistema lineal en unos pocos pasos. Con la herramienta online podrá configurar, solicitar y calcular la vida útil de su sistema de una forma muy sencilla.
El sistema de control en línea dryve D1 para motores paso a paso permite definir fácilmente las distancias de carreras, las posiciones, las velocidades y los tiempos de funcionamiento.
El controlador dryve D3 para motores de corriente continua permite controlar fácilmente los actuadores lineales.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h