Movimiento duradero: diseñado para retrofitting y sistemas automatizados del futuro.

plásticos igus motion para un flujo fiable de energía, datos y materiales

Manipulación de materiales

Menos riesgo. Más seguridad en la planificación.

Nuestros motion plastics para la manipulación de materiales

  • Transelevadores: guiado seguro para movimientos verticales y horizontales, así como para altas aceleraciones
  • Carretillas elevadoras y sistemas de lanzaderas: cadenas portacables compactas para espacios de instalación muy reducidos y radios de curvatura pequeños
  • Transportadores telescópicos: transmisión fiable de energía y señales en sistemas extensibles
  • Vehículo de guiado automático AGV/AMR: suministro de energía ligero y flexible para funcionamiento continuo
  • Robots industriales: suministro de energía tridimensional con triflex
  • Grúas interiores: guiado fiable de cables para grandes recorridos
  • Tareas sencillas de pick and place
  • Apoyo en picking y embalaje
  • Sistemas de alimentación y descarga de material
  • Ayuda en paletizado y despaletizado
  • Tareas de clasificación y separación
  • Alivio ergonómico para puestos de trabajo manuales
  • Retrofitting de sistemas y procesos existentes
  • Ajuste de carriles en cintas transportadoras
  • Cadenas portacables, cables y ejes móviles en shuttles, transelevadores (SRU) y AGV
  • Guías lineales y unidades de ajuste
  • Movimientos continuos con un elevado número de ciclos
  • Zonas de la instalación de difícil acceso o críticas para la seguridad
  • Retrofitting de sistemas existentes

GO ZERO: sin concesiones, con ventajas claras

format_color_reset
wifi
nature
Sin PTFE
Folleto «iDeas» sobre la manipulación de materiales

Ideas para la manipulación de materiales

Muestras gratuitas

Muestras gratuitas

Desarrollo de piezas a medida

Desarrollo de piezas a medida

El camino hacia el componente adecuado: fácil y rápido

Plain bearing (F)
Flanged plain bearing (FL)
Gear

Encuentre directamente productos estándar

3D printing
CNC machining
Injection moulding

Comparar los distintos procesos de fabricación

Nuestros productos en uso: desde la entrada hasta la salida de mercancías

250 shuttles y prácticamente sin intervenciones de mantenimiento: advastore apuesta por tecnología de engranajes y cojinetes sin lubricación.

Más eficiencia: los “motion plastics” sin mantenimiento ofrecen un apoyo decisivo en el centro logístico de 18.000 m².
advashuttle

Guías lineales y cadenas portacables en vehículos de guiado automático de KNAPP.

Ahorro de espacio en espacios de instalación reducidos, así como funcionamiento fiable y sin lubricación para uso 24/7.
Knapp vehículo de guiado automático (AGV)

Suministro de energía instalado de forma rentable y en tiempo récord en los carriles de los transelevadores (SRU).

El sistema de cadenas portacables autoglide 5 demuestra su eficacia en uso productivo en Gebhardt Intralogistics.
autoglide 5 en el carril de Gebhardt Intralogistics

Sin mantenimiento con 3.000 ciclos diarios: tecnología de cojinetes en sistemas transportadores para papel y poliestireno.

Unipack apuesta por cojinetes de precisión sin lubricación en mesas giratorias, transportadores elevadores y carretillas elevadoras.
Sistema transportador Unipack

Cables resistentes al par de torsión para preparadores de pedidos verticales de hasta doce metros.

los cables chainflex de energía y señal evitan los efectos tirabuzón en el suministro al mástil
Sistema de preparación de pedidos de Still

Guía lineal en transportadores de rodillos de acumulación

Ajuste preciso del ancho de vía en largas líneas transportadoras con cargas elevadas.
Sistema de preparación de pedidos de Still

Guiado de cables de rápida instalación con sensores en transelevadores de ATZ y Raiser.

El “Storage Bee”, listo para instalar en almacenes de gran altura, apuesta por cadenas portacables sin carril.
Transelevadores

Los cojinetes de fricción sin lubricación en mesas elevadoras garantizan menos fallos.

El paso del metal al plástico permite ahorrar costes y tiempo tanto a fabricantes como a usuarios finales.
Mesas elevadoras de tijera de EMCM Equipamentos

En su transelevador SSI Exyz, SSI Schäfer confía en cadenas portacables guidelok de larga duración.

Guiado fiable de cables con bajo desgaste a alturas de hasta 45 metros.
SSI Schäfer SSI Exyz

Carga útil de 550 kg: iglidur Z hace que las suspensiones de AGV sean permanentemente libres de mantenimiento.

Los cojinetes de polímero distribuyen de forma fiable grandes fuerzas, eliminan la necesidad de lubricación y garantizan el funcionamiento continuo del IntraBot Lift 550.
Etisoft Smart Solutions AGV

Los componentes sin mantenimiento garantizan un funcionamiento 24/7 y ahorros de alrededor de 3.000 USD por AMR.

Las soluciones de cojinetes aumentan la fiabilidad en procesos de carga automatizados de Bastian Solutions.
Bastian Solution

El suministro de energía vertical ha demostrado su eficacia en transelevadores de SIVAplan.

El especialista en intralogística apuesta por el sistema de cadenas portacables guidelok para guiados de cables suspendidos.
Transelevador de SIVAplan

Probados en el laboratorio

Nuestras soluciones para requisitos específicos del sector

Llevamos nuestro roadshow a su empresa

¿Por qué igus?

language
double_arrow
Garantía
format_color_reset
Zona del laboratorio de pruebas de Colonia
Máquinas
Contacto

¿Listo para su próximo proyecto?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Pedro Alfonso
Pedro Alfonso

drytech® New Business

+34 637 522 896Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos