Cambiar idioma :
Como estándar, iglidur® M250 se fabrica como cojinete de pared gruesa. iglidur® M250 es el más adecuado para velocidades superficiales bajas y medias. La velocidad superficial máxima admisible en funcionamiento en seco es de 0,8 m/s (giratoria) o 2,5 m/s (lineal). En la práctica, estos valores límite no siempre pueden alcanzarse debido a la interacción de diversas influencias.
| m/s | Rotación | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| De forma continua | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| De forma puntual | 2 | 1,4 | 5 |
El coeficiente de fricción μ de un cojinete de fricción está influenciado, entre otros factores, por la velocidad de la superficie y la carga.
Coeficiente de fricción de iglidur® M250 contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® M250 | seco | Grasas | Aceite | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0.18-0.40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Para más información

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
iglidur® M250
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida de la superficie de contacto. Si se tiene en cuenta el coeficiente de fricción, el acabado superficial más favorable del eje para el cojinete iglidur® M250 es Ra = 0,6 mm. diagrama. 06 y 07 muestran una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se realizaron con cojinetes iglidur® M250. Hasta una carga de 2 MPa, el material del eje desempeña un papel comparativamente menor en la rotación. Por lo tanto, para cargas mayores se debe utilizar un material de eje adecuado. Se trata de ejes endurecidos, como Cf53 o ejes cromados duros. El diagrama 07 muestra que iglidur® M250 es mucho más adecuado para movimientos giratorios que para movimientos basculantes. Sin embargo, hay que mencionar que, en la práctica, las vibraciones que actúan sobre el cojinete suelen ser especialmente elevadas durante los movimientos giratorios. Aquí es donde iglidur® M250 puede utilizar su especificación especial de amortiguación. Tales vibraciones están excluidas en nuestra prueba, por lo que la comparación entre el funcionamiento de rotación y de giro es inicialmente sorprendente.
Materiales del eje
iglidur® Los cojinetes de deslizamiento M250 tienen una buena resistencia a los productos químicos. Son resistentes a la mayoría de los lubricantes. La mayoría de los ácidos orgánicos e inorgánicos débiles no atacan iglidur® M250.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
Todos los datos a temperatura ambiente [+20 °C]
| Media | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + hasta 0 |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalinos diluidos | + |
| Alcalinos fuertes | 0 |
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® M250 pueden utilizarse de forma limitada bajo radiación radioactiva. Son resistentes hasta una intensidad de radiación de 1 -104 Gy.
Los cojinetes iglidur® M250 son permanentemente resistentes a la radiación UV.
En el vacío, los cojinetes iglidur® M250 desprenden gases. La absorción de humedad relativamente alta del cojinete limita, por tanto, su uso en el vacío.
iglidur® Los cojinetes de deslizamiento M250 son eléctricamente aislantes
| Resistencia | Valor |
|---|---|
| Resistencia transitoria específica | > 1013 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1011 Ω |
Los cojinetes iglidur® M250 requieren holguras relativamente grandes para un funcionamiento óptimo. Éstas garantizan que los casquillos de cojinete funcionen de forma fiable incluso con dilatación térmica y absorción de agua. Las desventajas del juego del cojinete se compensan con las propiedades de amortiguación de vibraciones y los cojinetes están diseñados para ser montados a presión en un montaje con tolerancia H7. Después de la instalación en un montaje con dimensión nominal, el diámetro interior de los rodamientos se ajusta automáticamente con tolerancia D11. El eje debe tener al menos una tolerancia H9.
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® M250 D11 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0.020 +0.080 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0.030 +0.105 | 0 +0,012 |
| > 6 hasta 10 | 0 - 0,036 | +0.040 +0.130 | 0 +0,015 |
| > 10 hasta 18 | 0 - 0,043 | +0.050 +0.160 | 0 +0,018 |
| > 18 hasta 30 | 0 - 0,052 | +0.065 +0.195 | 0 +0,021 |
| > 30 hasta 50 | 0 - 0,062 | +0.080 +0.240 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0.100 +0.290 | 0 +0,030 |

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h