Ejemplo 3: ¡probado, probado, probado! "Un millón de carreras dobles" en la cadena energética

Aplicación de vuelo de prueba

Cables Profibus de uso industrial permanente

Diferencias en la vida útil

Detalles del catálogoMuestra de ensayo "A" Cable Profibus de dos hilosMuestra de ensayo "B" igus® chainflex® CFBUS.001
Sección del conductor(2xAWG24)C(2 x 0,25 mm2)C
Esperanza de vida garantizadamín. 4,0 millones de ciclosDeterminar en un intento de
Radio de curvatura> = 60 mm85 mm
Diámetro8,0 mm8,5 mm
Datos del catálogostand de feria 2002stand de feria 2002

Diseño y materiales

Carcasa del elemento de alta elasticidad

Parámetros de prueba
Viaja:S = 5,0 m
Velocidad aprox:V = 3,5 m/s
Aceleración aprox: a = 7,5 m/s2
Radio aprox:55 mm
Número de golpes dobles en la prueba
Número de golpes dobles en la prueba
Carcasa del elemento rota
Carcasa del elemento rota

Nuevo: Homologación UL y CSA