Cambiar idioma :

Las altas velocidades de transmisión, de hasta 100 Mbit/s, imponen grandes exigencias a la estructura y los materiales del cable. El uso del cable en la cadena portacables® supone una carga adicional para los materiales y provoca cambios duraderos en las especificaciones eléctricas. Como cable a analizar se seleccionó un CF14.02.04.02.CAT5 para altas velocidades de transmisión. El cable debe cumplir los requisitos eléctricos de la norma IEC 61156-6 incluso sometido a esfuerzos con el radio de curvatura mínimo. En el cable CF14.02.04.02.CAT5 se trenzan 4 pares de hilos, cada uno de los cuales tiene una sección nominal de 0,25 mm2. El conductor está formado por hilos de cobre desnudos y está rodeado por una cubierta de PE espumado.
Se han analizado
El objetivo es analizar si el cable cumple los valores límite de la norma CEI tras un esfuerzo de flexión.

Los valores máximos de atenuación individual se especifican en la norma DIN IEC 61156-6 para cada par de conductores para la impedancia característica nominal correspondiente en dB/100 m. El cable se divide en varias categorías según la frecuencia de transmisión prevista. Los cables se dividen en varias categorías según la frecuencia de transmisión prevista. Para el cable analizado se prevén frecuencias de transmisión de hasta 100 MHz, lo que corresponde a la categoría 5e.
La atenuación, como medida de la reducción de la energía eléctrica transmitida de una señal en el cable, se mantiene por debajo del valor límite prescrito incluso después de más de 1,5 millones de carreras dobles bajo la tensión del radio de curvatura mínimo. Se cumplen los parámetros de transmisión eléctrica característicos, como la impedancia de onda característica, la pérdida de retorno y la diafonía en el extremo cercano, de modo que se cumplen los valores eléctricos de la norma IEC para un cable de categoría 5 a pesar de la elevada tensión mecánica.
Esta prueba, junto con otras, es la base de la garantía estándar de hasta 10 millones de ciclos indicada en el catálogo.
Más información sobre el cable chainflex®