Cremallera de plástico frente a acero: solución robusta y sin corrosión.

Cambie ahora: motion plastic de igus® - ¡simplemente dura más!

Libres de corrosión, robustas y fiables

Ejemplos de aplicaciones para cargas pesadas

Cadena portacables de rodillos en descargadores de barcos de más de 400 m de recorrido

Igus Product

En un recorrido de 441,3 m, una cadena portacables de rodillos reduce la potencia motriz en un 75%.

Depuradora de aguas residuales

Igus Product

Sistema de cadenas portacables en lugar de tambor de cable - Funcionamiento sin problemas en la depuradora desde 2000.

Fresadora

Igus Product

La fresadora de hormigón lleva tres años funcionando sin mantenimiento en las condiciones más duras.

cadena energética para la manipulación de tubos en la pasarela

Igus Product

El suministro de energía al sistema de manipulación de tubos está garantizado por una de nuestras cadenas portacables de plástico®. Garantiza una gran estabilidad y fiabilidad en la manipulación de tubos.

Cadena energética para apiladores en 615 m de recorrido sin fallos durante 10 años

Igus Product

Una cadena portacables de plástico recorre 615 m de longitud en la central checa de lignito de Tušimice. Lleva funcionando 10 años sin ningún tiempo de inactividad.

Cadena portacables de plástico con un recorrido de 550 metros en la manipulación a granel

Igus Product

En condiciones extremas, como mucho polvo y suciedad, esta cadena portacables de plástico de bajo mantenimiento garantiza un funcionamiento seguro.

Tratamiento térmico

Igus Product

igus® Cadena de rodillos en uso en centrales eléctricas: Polvo pesado, uso de cadenas en el desplazamiento de carros y grúas, desplazamiento de grúas dispuesto a la inversa.

Planta de compostaje

Igus Product

Calor, suciedad gruesa, humedad elevada: éstas son sólo algunas de las condiciones ambientales de una planta de compostaje.

Vista de una gran nave de pruebas con máquinas, sistemas de transporte y varias áreas de trabajo.

Probado ... probado ... probado

Dos trabajadores instalan cables en una instalación industrial pesada.

Todo desde un mismo proveedor

Reduzca los costes de proceso vía online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos