Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Su fabricante de sistemas de suministro de energía readychain® listos para instalar


Todo de un mismo proveedor: a medida, listo para instalar, probado y con un 75% de ahorro en tiempo de montaje

Servicio remoto

Consultas gratuitas

En todo el mundo, de forma remota o in situ
Programe una reunión
Caja de muestras

Una solución completa lista para instalar en lugar de componentes separados

Caja con una muestra e información gratuita
Pedir ahora
Fabricación de readychain®

Sistemas completos readychain®

Conozca las diferentes versiones
Más información

readychain® en funcionamiento: lo más destacado

Más ejemplos de aplicaciones

readychain®: información actual

Novedades en readychain® de 2022

... Mejorar su tecnología y reducir los costes. Es nuestro trabajo.

Aquí encontrará todas las novedades
Tienda de Module Connect

Tienda de Module Connect

180 piezas disponibles en stock
Familia de cadenas portacables

Cadena portacables plug-in

Un conector en vez de muchos
Fábrica readychain®

Optimización de procesos

Aumente la productividad de su fábrica con readychain®
  Kit modular de conectores

Kit modular de conectores

Ahorre tiempo y espacio con la interfaz personalizada
readychain®

Su proveedor...

... de sistemas readychain®. Todo desde un único proveedor y con garantía

¿Por qué escoger una cadena portacables lista para instalar?

Hay muchas razones para elegir cadenas portacables totalmente confeccionadas para la producción de máquinas e instalaciones:
  • Hasta un 95% menos de tiempo de confección
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Logística reducida al mínimo, sin necesidad de espacio de almacenamiento
  • Optimización del proceso de compra: un sistema, una referencia
  • Menor tiempo de montaje y, por tanto, menor tiempo de inactividad de la máquina
  • Instalación in situ: servicio internacional con 31 sucursales
  • Posibilidad de versiones especiales (igus® desarrolla nuevos componentes continuamente)

Preguntas frecuentes


Versiones de readychain®

Un sistema readychain® consta de muchos componentes: cadena portacables, cables muy flexibles, conectores, chapas metálicas, bastidores de montaje... A continuación encontrará las cuatro versiones estandarizadas de nuestros sistemas readychain®.¡Todos los componentes desde un mismo proveedor y con garantía!
Solicitar confección
readychain Basic

Básico

Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos y sin conectores.
 Ventajas de un vistazo:BASIC
 Reducción del tiempo de montaje■■□□□
 Reducción de la logística■■■□□
 Optimización del proceso de compra ■■■□□
readychain® standard

Estándar

Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, cables de sensor y conectores.
 Ventajas de un vistazo:STANDARD
 Reducción del tiempo de montaje■■■□□
 Reducción de la logística■■■■□
 Optimización del proceso de compra ■■■■■
readychain Standard plus

Standard plus

Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, cables de sensor, conectores y placas de montaje para la fijación del sistema.
 Ventajas de un vistazo:STANDARD PLUS
 Reducción del tiempo de montaje■■■■□
 Reducción de la logística■■■■■
 Optimización del proceso de compra ■■■■■

Premium

Consiste en una cadena portacables equipada con cables eléctricos, tubos neumáticos e hidráulicos, sistemas de sensores, conectores y, además, un bastidor de transporte y montaje.
 Ventajas de un vistazo:PREMIUM
 Reducción del tiempo de montaje■■■■■
 Reducción de la logística■■■■□
 Optimización del proceso de compra ■■■■■

Un único proveedor para todos los componentes

Las cadenas portacables de igus® ya se utilizan en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo proporcionando un funcionamiento fiable. Desde máquinas de bebidas hasta plantas siderúrgicas, desde aplicaciones lineales sencillas hasta las tareas más complicadas, en igus® ofrecemos miles de opciones de instalación.

Con más de 1.300 cables chainflex® en stock, disponemos de la mayor gama de cables para cadenas portacables, los cuales se someten a ensayos en nuestro laboratorio de pruebas, el mayor del sector. Además, somos el único proveedor que ofrece una garantía de 36 meses para sus cables.
La gama incluye todos los conectores habituales, así como más de 4.600 cables de accionamiento compatibles con las normas de 24 fabricantes. Por lo que respecta a los modernos sistemas de sensores de smart plastics para la monitorización inteligente del estado y el mantenimiento predictivo, estos pueden integrarse directamente en el suministro de energía listo para instalar.
Componentes readychain®

Más información

Fábrica readychain® de igus®

  • 1.600 sistemas readychain salen de fábrica cada semana
  • 4.175 m² dedicados a la confección
  • 4.150 empleados en todo el mundo, 359 de ellos para la confección
  • 35 filiales en todo el mundo y 14 plantas readychain®

El mayor laboratorio del mundo

Los resultados de más de 15.000 pruebas anuales forman, probablemente, la mayor base de datos del mundo. Esta base de datos nos permite proporcionarle siempre el producto idóneo para su aplicación. Además, también puede solicitar pruebas personalizadas para su sector.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h