Reduzca tiempo y costes: Módulo Connect en la producción automatizada de muebles

Perfil

  • Qué se necesitaba: Protección contra fallos de la línea de producción automatizada; sustitución rápida en caso de mantenimiento o avería.
  • Requisitos: Ahorro gracias a la optimización de la longitud de los cables para el movimiento dinámico y la instalación fija; interfaz central
  • Productos: readychain® con Module Connect, preparado para conexión con cadena portacables serie® 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Industria: Fabricación de muebles; tienda online
  • Éxito para el cliente: puesta en servicio sencilla y rápida gracias a la interfaz centralizada. Minimización del tiempo de inactividad en caso de mantenimiento: el sistema readychain® puede sustituirse en dos horas.
Módulo Connect en uso

El reto

  • Neumática
  • Fuente de alimentación con rango de carga de corriente de hasta 70 A
  • Fuente de alimentación con rango de carga de corriente de hasta 16 A
  • Conductor de protección
  • Sub-D

Solución

Módulo Connect en uso
Módulo Connect en uso

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos