Cambiar idioma :
Sus ventajas de un vistazo
Para ello hemos desarrollado el adaptador Module Connect
Conecte su suministro de energía con UN solo conector

Suministro de energía simplificado con módulos enchufables
® El objetivo de todas las cadenas portacables® de igus es simplificar al máximo el montaje de los módulos. Hace unos años, la velocidad de la readychain® revolucionó el campo de las cadenas portacables montadas. Los diseñadores fusionaron el conector y el soporte de montaje en una sola unidad que puede enchufarse directamente en el armario eléctrico. Esto permite a readychain® speed conectar sistemas de cadena portacables premontados en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas.
En general, los módulos premontados tienen la ventaja de que llega a la producción un componente probado al cien por cien y todos los componentes están adaptados entre sí. Este proceso fluido es especialmente importante en el montaje por ciclos o en cadenas de montaje. En comparación con los componentes individuales, los módulos readychain® sólo requieren una fracción del tiempo de montaje. Con la ayuda de la velocidad readychain® de igus®, los tiempos de producción se reducen significativamente una vez más.
¿Qué hace que esta asociación sea tan especial?
La producción readychain® de igus® puede utilizar plenamente sus puntos fuertes con HARTING como proveedor y socio de diseño. La calidad, el rendimiento, la productividad y, por tanto, también el precio están claramente a favor del montaje industrial de cables en igus®. Si combina este procesamiento mecánico con áreas de montaje especializadas y almacenes Kanban, obtendrá la incomparable flexibilidad de igus® readychain®:

Hay varias razones para optar por sistemas de suministro de energía premontados en la producción de máquinas y sistemas:

... ¡disponibles en stock!
Para los usuarios que deseen configurar su propia interfaz a medida, ahora existen conjuntos Module Connect con tres o cuatro entradas de cable.
Constan de carcasas de soporte, pasacables, insertos de sellado y alivio de tensión. Los accesorios, como los dispositivos de bloqueo simple y doble y los elementos de fijación, pueden pedirse según la aplicación. ¡Los insertos de contacto para configuraciones personalizadas también están disponibles directamente en igus®!

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h