Cambiar idioma :

Versión estándar: negro (otros colores disponibles bajo pedido)
Adaptador Module Connect: ahorra tiempo de instalación
El nuevo adaptador Module Connect está especialmente diseñado para que el concepto de interfaz, Module Connectypara conectar la cadena portacables con sus cables sea aún más fácil. La cadena portacables premontada® es un sistema coherente y puede instalarse directamente.
La cadena portacables® y el Module Connect están estandarizados. En función de la serie de la cadena, la anchura de la cadena y el número de conectores Module Connect, se fabrica un adaptador de cadena personalizado mediante impresión 3D. (También se puede probar la posibilidad de fabricar una pieza de plástico moldeada por inyección). El adaptador simplemente se fija al Module Connect y, a continuación, se puede unir a la cadena mediante un mecanismo de encaje a presión.
De este modo, todo el montaje de una cadena estándar readychain®, incluido el Module Connect, es un sistema coherente, es decir, la asignación de conectores y las longitudes de los cables están claramente definidas.
Para ello hemos desarrollado el adaptador Module Connect
... ¡disponibles en stock!
Para los usuarios que deseen configurar su propia interfaz a medida, ahora existen conjuntos Module Connect con tres o cuatro entradas de cable.
Constan de carcasas de soporte, pasacables, insertos de sellado y alivio de tensión. Los accesorios, como los dispositivos de bloqueo simple y doble y los elementos de fijación, pueden pedirse según la aplicación. ¡Los insertos de contacto para configuraciones personalizadas también están disponibles directamente en igus®!


En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h