Tipos de robots para la industria

El robot adecuado para cada aplicación

Cobot ReBeL

Robot colaborativo

  • Hasta 2,0 kg de capacidad de carga
  • Alcance de 664 mm
  • Pick & place, atornillado, montaje
lca-articulated-arm-robots

Robot de brazo articulado

  • Hasta 3,0 kg de capacidad de carga
  • Alcance de 790 mm
  • Pick & place, manipulación, soldadura
lca-linear-robots

Robots cartesianos

  • Hasta 10 kg de capacidad de carga
  • Repetibilidad de ±0,5 mm
  • Paletizado, encolado y dosificado, atornillado
lca-delta-robots

Robot Delta

  • Capacidad de carga de hasta 5,0 kg
  • 60 recogidas/minuto
  • Clasificación, preparación de pedidos con cinta transportadora, control de calidad
lca-scara-robots

Robot SCARA

  • Hasta 3,0 kg de capacidad de carga
  • Precisión de ±0,5 mm
  • Automatización de laboratorios, pick & place
lca-7th-axis

7.º eje

  • Integración sencilla de casi todos los fabricantes
  • Área de trabajo hasta cuatro veces mayor
  • Sistema conforme a la CE
robot móvil

Robots móviles

  • 50 kg de capacidad de carga + hasta 100 kg de peso de remolque
  • Gestión integrada de flotas
  • Integración sencilla
lca-cobots-rebel

Accesorios para robots

  • Elección entre más de 150 fabricantes
  • Garantía de compatibilidad
  • 95% de todas las soluciones de menos de 12.000 euros
lca-cobots-rebel

Robótica modular

  • Sistemas ampliables de forma flexible
  • Soluciones personalizadas
  • Infinitas posibilidades de combinación

Ámbitos de aplicación de los robots: ejemplos prácticos

Robots en celdas para universidades/colegios

Robótica para universidades

Robot de pegado

Robot de pegado

Robots en la agricultura

Herbicida

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos