Cables para cadenas portacables

Cables para aplicaciones en movimiento: chainflex®

Cables chainflex® de igus® en la tienda online

Tienda

Configuradores para los cables chainflex®

Configuradores, etc.

Información sobre los cables chainflex®

Conocimientos técnicos

¿Qué tipos de cables están disponibles en igus®?

Tipos de cable

Tecnología de accionamiento con chainflex

Drive Tech

¿Por qué chainflex®?

De súper a súper rentable

¿Qué ventajas ofrecen nuestros cables?

  • 30 años de experiencia
  • Garantía de 4 años
  • Probado en nuestro propio laboratorio en más de 5.000 metros cuadrados, con 125 sistemas de prueba y más de 800 pruebas en curso
  • Amplia gama con 1.354 tipos de cables para sistemas de datos, bus e híbridos, sistemas de control y accionamiento
  • Vida útil calculable y/o configurable
  • Disponibles en stock, a partir de 1 m de longitud y en 36 h
  • Cables para todo tipo de movimiento: horizontal, vertical, torsión y alta velocidad
  • Muestras gratuitas disponibles
  • Reducción del tiempo de desforrado en un 50% gracias a la exclusiva tecnología CFRIP
  • Opcionalmente con monitorización inteligente de la resistencia a la tracción mediante smart plastics para cables especialmente sometidos a cargas elevadas.

Cables chainflex en uso: aplicaciones de nuestros clientes

Seguridad garantizada gracias a la experiencia tanto en laboratorio como en campo

¡chainflex® funciona, tiene garantía y está certificado!

Verificado por UL

Nuevos productos de cable 2026

Descubra todas las novedades

Normas y certificados

Ir a normas y homologaciones

chainflex CASE

CF CASE
Más información sobre chainflex CASE

¿Qué son los cables chainflex para aplicaciones en movimiento?

Sensor para cables inteligentes | isense CF.P

  • El CF.P mide las fuerzas de tracción que actúan en los cables
  • El aumento permanente de las fuerzas de tracción puede provocar daños en los cables y, en el peor de los casos, un incendio de los mismos
  • El sensor CF.P detecta el mantenimiento realizado incorrectamente en los cables

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Máquina pick and place

Máquina pick and place

Grandes centros de mecanizado

Grandes centros de mecanizado

Cables de fibra óptica para la tecnología de automatización

Ingeniería mecánica

Cadenas portacables de igus con una carcasa de acero inoxidable

Descargador de barcos

Aplicaciones con cables chainflex para el movimiento

Más aplicaciones

readycable

readycable

readycable

Cadenas portacables

readychain®

readychain®

Más información sobre los cables chainflex

Laboratorio de pruebas chainflex®
Catálogo chainflex<cf subscript="off" superscript="on" extstyle="no">®</cf>
Descargue el catálogo onlineSolicitar un catálogo impreso

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos