Cables de sistema de medición para grandes centros de mecanizado

  • Lo que se necesitaba: "readychain®" -sistema compuesto por cadena portacables y chainflex® -cable como el cable del sistema de medición CF113.028. D, conector circular M23
  • Requisitos: alta disponibilidad de cableado y cable bajo carga continua, condiciones ambientales a veces duras en la metalurgia, requisitos mecánicos, eléctricos y químicos en general elevados
  • Sector: construcción de grandes máquinas herramienta
  • Éxito para el cliente: solución de conexión personalizada que se adaptó al sistema del cliente mediante una serie de pruebas en el laboratorio de ensayos, alta durabilidad y calidad de la señal, propiedades de atenuación extremadamente bajas
Guía portacables para una instalación industrial en una pista de prueba con módulos azules.

Problema

Solución

Portacables con cables naranjas en una instalación industrial.
Se sujetan dos conectores de cable enfrentados.
Estanterías de almacén con bobinas de cables y mangueras de colores en una nave.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Ibon Salterain
Ibon Salterain

Industry manager Machine Tools

+34 662 384 809Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos