Encontrar un cable rentable

Compare cables y ahorre costes

Encuentre ahora la mejor relación calidad-precio


98,50% ahorro en cables de control: eléctricamente idénticos - la curvatura es decisiva

CF98.PLUS.05.04

CF98.PLUS
  • Revestimiento exterior de TPE
  • 4x0.5
  • 3 x d en la cadena portacables
  • Vida útil garantizada de 100 millones de ciclos en la cadena portacables

CF880.05.04

CF210.UL.D
  • Revestimiento exterior de PVC
  • 4G0.5
  • 12,5 x d en la cadena portacables
  • Vida útil garantizada de cinco millones de ciclos en la cadena portacables

56.99% ahorro en cables de control: eléctricamente idénticos - la cubierta exterior marca la diferencia

CF77.UL.15.12.D

Cable de datos CF77.UL.D
  • Revestimiento exterior de PUR
  • 12G1.5
  • 6,8 x d en la cadena portacables
  • Vida útil garantizada de 10 millones de ciclos en la cadena portacables

CF130.15.12.UL

CF210.UL.D
  • Revestimiento exterior de PVC
  • 12G1.5
  • 7,5 x d en la cadena portacables
  • Vida útil garantizada de 10 millones de ciclos en la cadena portacables

31,93% ahorro en cable de motor: eléctricamente idéntico - la suma de los cables es decisiva

CF35.UL.100.04

CF98.PLUS
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Cable total (4G10)C
  • 7,5 x d en la cadena portacables
  • Vida útil garantizada de 10 millones de ciclos en la cadena portacables

CF310.UL.100.01 + CFPE.100.01

CF210.UL.D
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Núcleos simples 3 x (1x10)C + 1G10
  • 7,5 x d en la cadena portacables
  • Vida útil garantizada de 10 millones de ciclos en la cadena portacables

37,47% ahorro con el servocable: eléctricamente idéntico - el recorrido es crucial

CF27.15.15.02.01.D

CF98.PLUS
  • Revestimiento exterior de PUR
  • (4G1,5+2x1,5)C)C
  • 7,5 x d en cadena portacables
  • Recorrido de hasta 100 metros
  • Vida útil garantizada de 10 millones de ciclos en cadena portacables

CF270.UL.15.15.02.01.D

CF210.UL.D
  • Revestimiento exterior de PUR
  • (4G1,5+(2x1,5)C)C
  • 10 x d en cadena portacables
  • Recorrido de hasta 10 metros
  • Vida útil garantizada de 10 millones de ciclos en cadena portacables

73.07% ahorro con cable bus: el volumen de datos es decisivo

CFBUS.052/CAT7

CF98.PLUS
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Ethernet/CAT7
  • (4x(2x0,15)C)C
  • 10 x d en la cadena de portacables
  • Volumen de datos: 10Gbit
  • Vida útil garantizada de 10 millones de ciclos en cadena portacables

CFBUS.045/CAT5e

CFBUS.045/CAT5e
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Ethernet/CAT5e
  • (4x(2x0,15))C
  • 10 x d en la cadena portacables
  • Volumen de datos: 1 Gbit
  • Vida útil garantizada de 10 millones de ciclos en cadena portacables

Tienda online de cables

Tienda online de cables

  • Sin recargo por cantidad mínima
  • Sin gastos de embalaje
  • Sin gastos por corte
tech_up-cost_down

Mejore su tecnología y reduzca los costes

  • Comparación de precios individual
  • Casos de éxito
  • White paper: "Reducir los costes del ciclo de vida"
Herramientas online

Herramientas online

  • Buscador de productos
  • Calculadora de vida útil
  • Calculadora de recargo por cobre
ahorre con los cables

Ahorre costes con longitudes residuales

  • 50% de descuento en todas las longitudes residuales
  • 4 años de garantía
  • Longitudes de cable entre 10 y 50 metros