Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Los cables chainflex® funcionan
...en aplicaciones móviles por todo el mundo


Mejore su tecnología y reduzca costes.

Cables chainflex de igus utilizados en equipos médicos, impresoras 3D o robots, con carreras largas de hasta 1.000 metros : fáciles de calcular, pedir y confeccionar. Con una entrega rápida en 24 horas y una garantía única de 36 meses, única en su sector, basada en el cálculo de la vida útil. 
 
Nuestra tarea es desarrollar constantemente cadenas y cables innovadores. Estos productos le permiten ahorrar costes al mismo tiempo que aumenta la calidad de sus máquinas y equipos, en otras palabras: Mejorar su tecnología y reducir los costes.
 
En igus también asumimos nuestras responsabilidades y contribuimos a la reducción de los residuos plásticos y a mejorar el reciclaje: obtenga  más información sobre nuestra inversión en el reciclaje químico de Mura Technology Limited.


Conjunto de cables CFSPECIAL en un e-loop para sistemas topdrive

CFSPECIAL.5xx: conjunto de cables para sistemas topdrive compuesto por cables de motor, de datos e híbridos

CFSPECIAL para sistemas topdrive
Mejora tecnológica:
  • Adaptación a todos los componentes del sistema topdrive para un ajuste óptimo en el conector y la cadena
  • Producto estándar disponible rápidamente para reparaciones y actualizaciones tecnológicas de maquinaria
Reducción de costes:
  • Reducción de un 35% en costes al evitar una fabricación compleja a medida para los proyectos

Primer cable IO-Link resistente a la torsión con 36 meses de garantía

Solución de cables IO-Link fiable para cadenas portacables y robots

CF77.UL.INI.D
Mejora tecnológica:
  • Optimizado para la torsión ((± 180 grados/m) en robots
  • Para espacios pequeños para la instalación de hasta 6,8 xd con vida útil calculable online
Reducción de costes:
  • Un 32% más económico que las soluciones disponibles actualmente

Nuevo cable híbrido chainflex® para motores Siemens S210

Ampliación de la gama cables CF887.UL.H

CF280.UL.H
Mejora tecnológica:
  • 10 millones de ciclos garantizados en cadenas portacables
  • Productos disponibles en stock y amplia gama de productos para el cliente
Reducción de costes:
  • La tecnología híbrida reduce la necesidad de cables en un 50%
  • Espacio necesario para el montaje de la cadena portacables reducido en un 40%

Cable de control para cargas extremas un 18% más delgado gracias a los nuevos UL styles

Ahorro de espacio con los cables de control CF9.UL sin apantallar y CF10.UL apantallados

CF9.UL CF10.UL
Mejora tecnológica:
  • Diámetro un 18% más pequeño
  • Reducción del 16% del espacio de montaje del sistema de cadena portacables
Reducción de costes:
  • Diámetro un 18% más pequeño que permite utilizar una cadena portacables más pequeña
  • Reducción del peso de todo el sistema y, por tanto, una construcción más ligera de los componentes mecánicos

chainflex® CASE – ship'n store de igus®

El nuevo enrollador de transporte para productos chainflex® suministrados por metros

Enrollador de transporte
Mejora tecnológica:
  • La etiqueta con el código QR que lleva hasta la página del producto hace que el pedido sea un 60% más rápido.
  • Desenrollado fácil directamente de la caja
  • Almacenamiento sencillo - apile hasta tres cajas directamente en el lugar de uso
Reducción de costes:
  • Ahorro del 84% en gastos de envío con el envío estándar de UPS
  • Entrega en 1-2 días laborables con UPS estándar
  • Sin sistema de almacenamiento o desenrollado

Garantía chainflex® de 36 meses:certificación UL

"Garantía chainflex de igus de 36 meses y cálculo de la vida útil basado en 2 mil millones de ciclos de prueba al año"

Verificado por UL
Mejora tecnológica:
  • Cables calificados
  • Fiabilidad de una institución neutral

Reducción de costes:
  • Fiabilidad de los cables probados

chainflex®: presente en todo el mundo

Utilice un cable con las aprobaciones mundiales más importantes

Cables chainflex® – como en casa en cualquier lugar
Mejora tecnológica:
  • Un cable para todos los mercados importantes
  • Proporciona confianza en el proceso de diseño

Reducción de costes:
  • Sin duplicado de stock
  • Sin costes adicionales de derechos de aduana
  • Paso sencillo por la aduana

Renovación de la aprobación DNV-GL

Los cables de la cadena portacables son del único proveedor en el mundo con certificado DNV-GL

Certificado DNV-GL
Mejora tecnológica:
  • Seguridad con materiales definidos para el sector marítimo
  • Clara indicación de durabilidad en aplicaciones móviles

Reducción de costes:
  • Minimización del riesgo de error

Servocables chainflex®, precio económico garantizado

Extensión de gama de productos en la serie de cables CF887

CF887
Mejora tecnológica:
  • 5 millones de carreras dobles garantizadas en las cadenas portacables
  • Pequeña sección del conductor para uso en espacios de instalación reducidos
Reducción de costes:
  • Ahorre un 51%* en costes comparado con CF21
  • 36 meses de garantía

Cables de motor chainflex® con aprobación UL para altas temperaturas de 90 °C y 1000 V

Cable de motor de TPE con material aislante de nueva generación para una mejor estabilidad térmica con aprobación de UL para temperaturas superiores

Novedad SPS 2019

CF35
Mejora tecnológica:
  • Mejora del 12,5% en estabilidad térmica con temperaturas altas de la UL
  • Permitividad un 30% menor comparado con los cables de motor con aislamiento de PVC
Reducción de costes:
  • Permite espacios de instalación más pequeños
  • 36 meses de garantía

Cable de bus de gama alta con UL de 600 V

Con CFBUS, todos los tipos de Ethernet, como Profinet, pueden guarse juntos con cables con un voltaje más alto

Cable de bus
Mejora tecnológica:
  • Voltaje UL de 300 V duplicado a 600 V
  • Se puede colocar al lado de cables con el mismo nivel de voltaje
Reducción de costes:
  • Ya no son necesarios los componentes separadores adicionales entre los cables en la cadena portacables, con una reducción del coste de 2,10 €/m

Cables Ethernet de par único (SPE), ahora también para cadenas portacables

Cable de Ethernet de par único con revestimiento en PUR

Novedad SPS 2019

Cables Ethernet de un solo par
Mejora tecnológica:
  • Cable un 25% más delgado que elCAT5 y con la misma velocidad de transmisión de datos
  • Esto hace posible una comunicación Ethernet continua, incluyendo el «último metro» (del armario eléctrico a la máquina)
Reducción de costes:
  • Reducción de un 25% del espacio de montaje necesario comparado con el CFBUS.PUR.045
  • Ahorro de un 20% de los costes comparado con el cable CAT5e de cuatro pares (CFBUS.PUR.045)

Cables compatibles con DriveCliq ahora con certficación UL de 300 V

El nuevo cable de sistema de medición PUR CF113.028.D de chainflex® de conformidad con DriveCliq-Standard ha sido aprobado por 300V UL.

Novedad SPS 2019

Cables Ethernet de un solo par
Mejora tecnológica:
  • Voltaje UL de 30 V mejorado a 300 V
  • Colocado directamente al lado de cables con el nivel de voltaje más alto posible
  • Radios de curvatura extremadamente pequeños y carreras largas
Reducción de costes:
  • Ya no son necesarios los componentes separadores adicionales entre los cables en la cadena portacables
  • Siete calidades de cable disponibles, por lo que siempre encontrará el cable compatible con DriveCliq más económico con garantía de funcionamiento

Ahorre el 20% de espacio de instalación con los nuevos cables de mando de igus®

Cables de mando económicos con un diámetro exterior hasta un 20% más pequeño

Novedad SPS 2019

serie CF8xx
Mejora tecnológica:
  • Mayor capacidad de carga (+16% más) gracias a un mejor aislamiento del cable
  • La nueva generación tiene un diámetro exterior hasta un 20% más pequeño
  • Radios de curvatura más pequeños, hasta un 21%
Reducción de costes:
  • Ahorre un 20% de espacio de instalación y podrá usar diseños de cadenas portacables más pequeños
  • Los costes se reducen hasta un 50%* gracias al potencial de reducción de la sección del conductor

40 millones de ciclos garantizados con CF298/CF299

Cables de datos de gama alta para radios de curvatura pequeños y 40 millones de ciclos a 4 x d

Novedad SPS 2019

CF298/CF299
Mejora tecnológica:
  • 100% más ciclos garantizados
  • Radios de curvatura un 41% más pequeños que los de CF11
Reducción de costes:
  • Fiabilidad garantizada del cable duplicada en cadenas portacables e-chain® (de 20 millones a 40 millones de ciclos)
  • Reducción de los costes de hasta 16,68 €/m (ya que el cable dura el doble en la aplicación)

CFROBOT7: nuevo cable de robot para accionamientos pequeños

Ampliación de la gama de cables de motor chainflex® para robot con revestimiento exterior de PUR

Novedad SPS 2019

CFROBOT7
Mejora tecnológica:
  • Optimizado para la torsión (±180°/m) para su uso en robots
  • Ampliación de gama para instalación en espacios reducidos
Reducción de costes:
  • Apto para espacios pequeños para la instalación

Quizá también le interese...

Novedades de las cadenas portacables

Resumen de las novedades de cadenas portacables

Novedades RC

Resumen de las novedades readychain®

Resumen novedades smart plastics

Resumen novedades smart plastics


* Estos valores de comparación (absolutos o porcentuales) se basan en listas de precios de Alemania y pueden variar de un país a otro.