Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Nuevo cable de motor para ángulos de rotación de 180°/m en aplicaciones con torsión

Ampliación de la gama de cables de motor chainflex® para robots con revestimiento exterior de PUR

Optimizado para la torsión (±180°/m) para su uso en robots o pequeños accionamientos móviles. Puede utilizarse como un cable de motor o de servo. Probado con una garantía de 36 meses. Puede solicitarse directamente desde stock con un plazo de entrega de 24 h.
Solicítelo su cable robótico ahora
El número de robots que participan en los procesos de producción crece rápidamente. La Federación Internacional de Robótica (IFR) estima que más de tres millones de unidades estarán en uso en todo el mundo para 2020. Con la actual ampliación de gama de productos "más pequeños", igus sigue esta tendencia de diámetros de cable cada vez más reducidos. Esto significa que incluso pequeños robots de manipulación 3D o sistemas de control manual pueden conectarse con la calidad habitual de chainflex.  

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Optimizado para la torsión (±180°/m) para su uso en robots
  • Ampliación de gama para instalación en espacios reducidos
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Puede implementarse en espacios de instalación pequeños
  • 36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado en el mayor laboratorio de pruebas del sector (con una superficie de 3.800 m², se trata del mayor laboratorio de pruebas para cables en aplicaciones móviles
  • Prueba de cables chainflex  3698 con 12 millones de carreras chainflex
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Los robots pueden tener un diseño menos robusto
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje de productos químicos


Todos los cables para robot de chainflex

Además de los cables de motor, igus también ofrece otros 6 tipos de cable especialmente para los robots

Cables de mando

CF77.UL.D

Cables de mando apantallados

CFROBOT2

Cables de datos

CFROBOT3

Cables de medición

CFROBOT4

Cables de bus

CFROBOT8.PLUS

Cables de fibra óptica

CFROBOT5

Movimiento de torsión CF Movimiento de torsión en el cable: «torsión abierta» (izquierda): los elementos se mueven hacia el exterior; «torsión cerrada» (derecha): los elementos se mueven hacia el núcleo

¿Por qué necesita cables especiales para las aplicaciones de los robots?

Cada vez hay más secuencias complicadas de movimientos en aplicaciones industriales que requieren cables torsionables y/o flexibles tridimensionales con una larga vida útil, similares al clásico cable chainflex® para uso en sistemas de cadenas portacables lineales. Los conductores, el trenzado, el apantallamiento y los materiales de revestimiento deben estar preparados para soportar movimientos de torsión y fuerzas de flexión elevadas. Para ello, en los cables para robots chainflex® CFROBOT se utilizan varios elementos "blandos", por ejemplo, filamentos de rayón (elementos de relleno que absorben la fuerza de torsión) o elementos de PTFE para mejorar el rendimiento del deslizamiento. Las exigencias específicas se aplican en el apantallamiento trenzado de los cables para torsión. Se eligen estructuras de apantallamiento optimizado para torsión para que puedan llevar a cabo los movimientos compensatorios necesarios gracias a los revestimientos especiales en PTFE. El revestimiento de compuesto de PUR resistente a las muescas, libre de halógenos y retardante de llama para los cables de motor, protege la estructura interna de posibles daños. A diferencia de los movimientos lineales, el "esfuerzo mecánico" de los cables en las aplicaciones robóticas consiste en una combinación de fuerzas de flexión y torsión que por lo general no pueden determinarse de antemano mediante el diseño o la medición para su posterior aplicación.  

Calidad probada de chainflex - también para los cables de los robots

La característica especial: Aunque las exigencias para este cable son muy altas, se aplica la misma garantía que en todos los cables de chainflex: 36 meses. ¿Qué tiene eso de especial? Los cables para altas torsiones también son producidos por otros fabricantes. Sin embargo, ninguno de ellos afirma con exactitud cuánto tiempo durará el cable en uso ni ofrece una garantía. Con chainflex, el calculador de vida útil le indica exactamente cuánto tiempo durará el cable y cuándo debe ser reemplazado. Esto es posible gracias al "Estándar de prueba de torsión" de igus, que se basa en resultados de pruebas significativas y comparables. De acuerdo con este estándar, todos los cables CFROBOT chainflex se someten un mínimo de 5 millones de torsiones de prueba en un sistema de suministro de energía triflex R, con una distancia definida de un metro y una torsión de ±180°; naturalmente, el nuevo cable CFROBOT7 también tuvo que probarse con estas condiciones.
 

Toda la información sobre la serie CFROBOT7

Ficha técnica de CFROBOT Encontrará toda la información sobre la serie completa CFROBOT7 en nuestra hoja de datos. Allí encontrará numerosos datos sobre los radios de curvatura, los pesos de los cables y las vistas seccionales exactas de cada serie.  
 
 
 
Descubra todos los detalles aquí

Paquete de mangueras de robot

Sistema triflex RC listo para conectar Todos los cables para robots chainflex también pueden comprarse como cables confeccionados listos para conectar, disponibles sin pedido mínimo. Puede solicitarse la configuración de los diferentes conectores, así como pedir un paquete energético para instalar.
 
Haga clic aquí

Sistemas completos de suministro de energía 3D

triflex en uso En las aplicaciones con movimientos tridimensionales, los movimientos de rotación y giro forman parte del día a día. La cadena portacables R se ha desarrollado específicamente para los exigentes robots multieje. Comparad con un tubo protector de cables, la cadena triflex R ofrece un radio de curvatura definido, lo que aumenta enormemente la vida útil del paquete energético.
Descubra todo acerca de triflex R aquí