Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cables de datos de TPE para hasta 40 millones de carreras dobles en cadenas portacables e-chain®


Probado en el laboratorio chainflex®: cables de datos de calidad alta para radios de curvatura pequeños y 40 millones de carreras dobles con 4 x d

Los cables de datos gama alta con revestimiento de TPE están disponibles sin apantallar (CF298) o apantallados (CF299) con el doble de vida útil (hasta 40 millones de carreras dobles garantizadas).
¡Solicítelos online ahora!
Las aplicaciones dinámicas con radios de curvatura muy reducidos propician que los cables convencionales con conductores de cobre alcancen su límite de tensión mecánica y se rompan. Precisamente para estos casos, ahora igus garantiza 40 millones de carreras dobles para sus cables de datos de las series CF298 (sin apantallar) y CF299 (apantallados) con el factor de flexión más pequeño (4xd) para cables de datos para movimiento en cadenas portacables. Esto es posible principalmente por la combinación del nuevo material conductor de aleación de alto rendimiento y el revestimiento exterior de TPE de igus muy resistente a la torsión, que evita grietas y roturas.

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • 100% más carreras dobles garantizadas
  • Radios de curvatura un 41% más pequeños que los de CF11
  • Calculador fiable de vida útil online
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Fiabilidad garantizada del cable duplicada en cadenas portacables e-chain® (de 20 millones a 40 millones de ciclos)
  • Reducción de los costes hasta 16,68 euros/m (ya que el cable dura el doble en la aplicación)
  • 36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Cable con el doble de vida útil garantizada
  • Espacio de instalación reducido gracias a un radio de curvatura de 4 x d

Prueba destacada

¡probados ... comprobados ... garantizados!

Pruebas exhaustivas conducen a una garantía de vida útil de 40 millones de carreras dobles

Proporcionar una garantía al cliente final supera con creces las reclamaciones de garantía obligatorias o la responsabilidad por defectos. De este modo, los clientes de chainflex no solo reciben la promesa de comprar un producto libre de defectos, sino también una funcionalidad fiable durante un período concreto. La garantía de durabilidad es lo que importa.   
 
En las pruebas actuales con la última generación de cables de datos chainflex en el laboratorio de pruebas chainflex se ha logrado una vida útil de más de 54 millones de carreras dobles:
 
Número de prueba Tipo de cable Radio de curvatura Vida útil 
4932 Cable de datos CF298.05.04 18 mm (factor 3,1xd) 54 millones de carreras 

Para entornos duros y muy adversos
 
Esta nueva generación de cables de datos de igus es idónea para movimientos cortos y muy rápidos en los espacios de instalación más pequeños, como las máquinas pick and place, aplicaciones de manipulación muy rápida o puertas automáticas. Debido a la duplicación de la garantía de vida útil a 40 millones de carreras dobles, estos cables ofrecen al usuario absoluta seguridad de planificación y fiabilidad, lo que puede ser de decisiva importancia especialmente para aplicaciones de gama alta.
 
Como los cables cuentan con la certificación ISO Clase 1, también pueden utilizarse en salas blancas, lo que en combinación con su extrema vida útil representa una ventaja competitiva absoluta.

ISO Clase 1 para muchos productos

Soluciones para salas blancas de igus La pureza absoluta del aire es esencial en muchas industrias, especialmente en producción, la tecnología médica y farmacéutica, la tecnología aeroespacial, la nanotecnología y la tecnología de medición. Cualquier tipo de contaminación en las salas blancas tiene efectos perjudiciales en los productos y procesos, y provoca un aumento de los costes.
Todo acerca de las soluciones para salas blancas

Cables confeccionados listos para conectar

Gama de cables readycable Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricante, igus es el proveedor líder de cables confeccionados para su uso en cadenas portacables. Los cables están disponibles en 7 calidades diferentes, por lo que siempre encontrará el cable más económico con un funcionamiento garantizado.
 
Cables con conectores

Cadenas portacables igus del fabricante líder en su sector

Cadenas portacables Las cadenas portacables son elementos mecánicos de la máquina. Su función es guiar y proteger la energía, los datos y las señales que tienen que soportar influencias ambientales muy diversas. El factor decisivo es la simbiosis de los componentes que se mueven unos contra otros.
 
 
Ir a las cadenas portacables