Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Nuevo cable de servo chainflex®: precio económico garantizado


Ampliación de la gama de productos de los cables de la serie CF887

El nuevo cable CF887.07.05.02.01 proporciona justo la solución necesaria en estos tiempos: una fabricación extremadamente eficiente con un precio inicial muy asequible, conservando la garantía única de 36 meses de chainflex®.  
¡Solicítelos online ahora!
Esta innovación de chainflex® es idónea para aplicaciones dinámicas con condiciones de instalación poco exigentes que requieren una rentabilidad extrema, las cuales a menudo se dan, por ejemplo, en la industria maderera o en otras aplicaciones sin lubricantes.

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • 5 millones de carreras dobles garantizadas
  • Pequeña sección del conductor para uso en espacios de instalación reducidos
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Ahorro del 51% en costes comparado con el cable CF21.UL
  • 36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Probado en el mayor laboratorio de pruebas del sector (con una superficie de 3.800 m², se trata del mayor laboratorio de pruebas para cables en aplicaciones móviles
  • Prueba de cables chainflex 5192, 6 millones de carreras
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Menos peso significa menos energía requerida para el movimiento
  • igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico


Puede pedir cables de servo económicos a partir de 1 m:

Estructura del cable:

 

Diámetro exterior [mm]:

 

Peso [kg/km]:

 

Índice de cobre [kg/km]:

 

:

 


¿Por qué chainflex? Porque nuestros cables reducen los costes y mejoran la tecnología

Comparativa de precios de cables de servo

El comparador de precios chainflex:

La seguridad es de suma importancia, no solo en términos de funcionamiento, sino también en términos jurídicos y financieros. Los constructores de plantas y máquinas siempre tienen que hacer declaraciones vinculantes sobre la seguridad y la fiabilidad del funcionamiento. Ofrecemos una garantía de 36 meses para nuestros cables con total confianza porque, gracias a nuestros más de 30 años de experiencia en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m², en el que pueden realizarse 700 pruebas de forma paralela, podemos calcular la vida útil de nuestros productos con total fiabilidad.
 
Esto le permite seleccionar el mejor cable de motor para sus necesidades específicas. Benefíciese de nuestra variedad de cables. Desde soluciones económicas como el nuevo cable CF887 hasta cables de gama alta de TPE, como el CF29. Todo esto en consonancia con nuestro lema: ¡Reduzca costes, aumente la vida útil!
Ahorre con los cables de servo chainflex®

Reduzca considerablemente los costes de ciclo de vida utilizando el cable adecuado

La lista de verificación puede ser útil para tomar decisiones de compra complejas

 
Las unidades funcionales para transmitir energía a las máquinas requieren una gran cantidad de cables eléctricos. A menudo son cables de accionamiento económicos como esta nueva generación de los cables de la serie CF887. Muchos cables tienen las mismas especificaciones eléctricas, pero los detalles técnicamente sorprendentes residen en su rendimiento mecánico. La gama completa de productos chainflex en tecnología de transmisión y la posibilidad de tener cada cable cableado individualmente de acuerdo con las especificaciones del fabricante, ofrece numerosas ventajas comerciales.
 
Para reducir significativamente el coste, la lista de verificación presentada en este informe técnico gratuito puede ayudar a los responsables de tomar la decisión. La lista presenta los factores clave para la selección de cables e ilustra la relevancia de los parámetros esenciales para los responsables de la toma de decisiones.  
 

36 meses de garantía chainflex

Garantía chainflex® Podemos predecir de forma fiable la vida útil de nuestros cables y por eso ofrecemos una garantía de 36 meses  con una confianza basada en nuestros más de 30 años de experiencia y nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m² en el que pueden realizarse 700 experimentos a la vez.
 
Haga clic aquí

Cables confeccionados listos para conectar

Gama de cables readycable Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con  24 estándares de fabricante, igus es el proveedor líder de cables confeccionados para su uso en cadenas portacables. Los cables están disponibles en 7 calidades diferentes, por lo que siempre encontrará el cable de accionamiento más económico con un funcionamiento garantizado.
Cables con conectores

Resumen de cadenas portacables

Novedades de cadenas portacables e-chain® Las cadenas portacables sirven para guiar y proteger los cables para la energía, los datos y las señales, los cuales deben soportar una amplia variedad de influencias ambientales. El factor decisivo es la simbiosis de los componentes que se mueven unos contra otros.
 
 
Haga clic aquí


Salida desde 3 días laborables