Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cables de motor chainflex® ahora con aprobación UL para altas temperaturas de 90 °C y 1000 V


Cable de motor de TPE con material aislante de nueva generación para una mejor estabilidad térmica con aprobación de UL para temperaturas superiores a los 90° C

Los nuevos cables de motor de gama alta chainflex están diseñados con un aislamiento del núcleo mejorado para una óptima resistencia a la temperatura de hasta 90 °C  acorde con la UL. Junto con la clase de tensión de 1000 V , estos se encuentran entre los cables de motor más potentes del mercado.  
¡Pedir ahora!
Esta última generación de cables de motor chainflex para aplicaciones en movimiento suministra potencia a los accionamientos eléctricos; como en el 70% de los casos para chainflex con la certificación UL correspondiente. Actualmente, la temperatura UL más alta se necesita cada vez más a menudo, ya que muchos de los nuevos conectores de plástico no pueden disipar tan eficazmente el calor que se produce. Eso significa que el cable tiene que soportar temperaturas más altas para absorber el calor suministrado, que es precisamente lo que ahora permite esta innovación. Con estas capacidades, las series CF34.UL.D y CF35.UL son especialmente adecuadas para aplicaciones muy exigentes como unidades de almacenamiento y recuperación, máquinas de procesamiento, máquinas herramienta o también grúas de exterior.

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Mejora del 12,5% en estabilidad térmica con temperaturas altas de la UL
  • Permitividad un 30% menor comparado con los cables de motor con aislamiento de PVC
  • Calculador fiable de vida útil online
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Apto para instalación en espacios reducidos
  • 36 meses de garantía
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • UL estilo 22022/22021
  • Probado en el mayor laboratorio de pruebas del sector (con una superficie de 3.800 m², se trata del mayor laboratorio de pruebas para cables en aplicaciones móviles
  • Prueba de cables chainflex 5299, 14 millones de carreras
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Los cables de baja capacitancia conducen a compensaciones reducidas en los convertidores de frecuencia dado el mismo nivel de eficiencia para toda la unidad de accionamiento
  • Ahorra recursos gracias a una vida útil predecible


Productos de igus en uso: probados miles de veces ...

... reducen los costes y aumentan la vida útil


La manipulación de materiales es una industria que durante años ha experimentado en parte tasas de crecimiento de dos dígitos. Las compras online, ya sea en el área B2B o por particulares, están aumentando rápidamente, lo que se traduce en un aumento de los almacenes en altura. Los clientes esperan la entrega en unos pocos días, a veces incluso en unas horas.  La seguridad y fiabilidad absolutas de la planta técnica y los componentes son extremadamente importantes.  
 
Con nuestros cables de motor chainflex revisados CF34.UL.D y CF35.UL, contribuimos a que las unidades de almacenamiento y recuperación funcionen de manera aún más segura. La mayoría de los fabricantes de estas máquinas utilizan cables chainflex, debido a que llevan 25 años demostradndo su fiabilidad y tienen una larga vida útil incluso en las condiciones más adversas.  
 

¿Por qué chainflex? Porque nuestros cables de motor reducen los costes y mejoran la tecnología

Comparador de precios chainflex® para cables de motor

El comparador de precios chainflex:

La seguridad es de suma importancia, no solo en términos de funcionamiento, sino también en términos jurídicos y financieros. Los constructores de plantas y máquinas siempre tienen que hacer declaraciones vinculantes sobre la seguridad y la fiabilidad del funcionamiento. Ofrecemos una garantía de 36 meses para nuestros cables con total confianza porque, gracias a nuestros más de 30 años de experiencia en nuestro laboratorio de pruebas de 3.800 m², en el que pueden realizarse 800 pruebas de forma paralela, podemos calcular la vida útil de nuestros productos con total fiabilidad.
 
Esto le permite seleccionar el mejor cable de motor para sus necesidades específicas. Benefíciese de nuestra variedad de cables. Desde soluciones económicas con revestimiento exterior de PVC hasta cables de alto rendimiento con TEP CF37/CF38. Todo esto en consonancia con nuestro lema:¡Mejore su tecnología y reduzca los costes!
Rentabilidad asegurada con los cables de motor chainflex

Cálculo de vida útil online

Herramientas online chainflex
 
¿Busca la posibilidad de diseñar su cable de motor exactamente como lo necesita para su aplicación?
Con nuestras herramientas online, le ofrecemos las herramientas adecuadas directamente al alcance de su mano, con las que puede llegar a su producto deseado en cualquier momento y con acceso libre. Reduzca los costes de proceso de forma rápida y fácil con nuestras herramientas online para cables chainflex.  
Haga clic aquí

Cables confeccionados listos para conectar

Gama de cables readycable Con alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricante, igus es el proveedor líder de cables confeccionados para su uso en cadenas portacables. Los cables están disponibles en 7 calidades diferentes, por lo que siempre encontrará el cable más económico con un funcionamiento garantizado.
 
 
Cables con conectores

Enrolladores motorizados vs. cadenas portacables

White paper cadenas portacables vs. enrolladores de cable Para recorridos largos, los enrolladores de cable motorizados pueden utilizarse como sistemas de suministro de energía. Como alternativa, igus ofrece sistemas completos de cadenas portacables, que muestran sus ventajas sobre todo en recorridos largos, como se muestra claramente en el siguiente documento técnico.
 
 
Haga clic aquí