Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Ejemplo de una posibilidad de reducir costes con cables de cadena portacables electrotécnicamente equivalentes con una sección del conductor de 4 x 0,5 mm²:
Un cliente que usa un CF5 (cable de control de PVC) tiene la opción de reducir los costes de manera significativa en grandes espacios de instalación cambiando al CF880. Si no, puede reducir el espacio de instalación necesario en un 42% y conseguir un aumento considerable la vida útil cambiando a un CF98.
Benefíciese de nuestra experiencia y variedad de cables. Desde soluciones económicas con revestimiento exterior de PVC hasta cables de alto rendimiento con TPE. Todo esto en consonancia con nuestro lema: ¡Mejore su tecnología y reduzca costes!