Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cápsula de iglidur® J para brazos de suspensión y dirección

Reduzca costes con la eliminación de lubricantes

La cápsula igubal® tiene una larga vida útil y resiste altas cargas. Además, puede solicitarse con las dimensiones a medida.  Una de las principales ventajas de las cápsulas de iglidur® J es la combinación de un bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco y la baja tendencia al efecto stick-slip (deslizamiento irregular).
 
Adecuado para alojamientos de brazos de suspensión y dirección.
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Mayor capacidad de carga con alojamiento metálico (diez veces más que con un alojamiento de plástico)
  • Muy fácil de montar
  • Disponible en stock con un diámetro de 40 mm
Reducción de costes

Reducción de costes

  • No requiere lubricación
  • Sin costes de mecanizado para las dimensiones estándar de igus®
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Coeficientes de fricción muy reducidos con un funcionamiento en seco 
  • Muy baja tendencia al efecto stick-slip (deslizamiento irregular)
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Sin necesidad de lubricación
  • Puede reciclarse

Brazos de suspensión y de dirección en vehículos industriales

Al montar la cápsula de iglidur® J por presión en el alojamiento con la bola pivotante, se elimina la necesidad de cualquier tipo de lubricación.  Nuestro material libre de mantenimiento para tecnología de cojinetes, el material iglidur® J, también garantiza una larga vida útil gracias a su desgaste reducido durante el funcionamiento.
 
La eliminación de lubricantes adicionales contribuye a la sostenibilidad medioambiental.
 

Caja de muestras igubal®

Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita

¡Pida su caja de muestras igubal aquí!
Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita
Soluciones para el sector solar

Tecnología para el sector solar

Otros productos y soluciones para el sector solar
Novedades igubal

Más novedades igubal®

Volver al resumen de novedades
Visión general


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h