Cojinetes esféricos de plástico

Ligero, sin mantenimiento ni corrosión

Resumen de rótulas

Posibles aplicaciones

Montaje

Tolerancias

Dimensiones

Cojinetes esféricos estándar

Rótula estándar EGLM
  • serie dimensional: E
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Lubricación y libre de mantenimiento

Rótulas de bajo coste

KGLM-bajo coste
  • serie dimensional: K
  • Mayor selección de cúpulas
  • Carcasa ranurada

Para la industria alimentaria

Cojinetes esféricos para la industria alimentaria
  • serie dimensional: E
  • Carcasa detectable óptica y magnéticamente
  • Conforme a FDA y EU 10/2011

Rótulas de clip

ECLM

ECLM
  • serie dimensional: E
  • Para chapa, sujeciones con socavaduras
  • Diámetro 5-16 mm
  • Para espesor de chapa 2-3 mm

EGFM-T (tolerancia compensada)

EGFM-T
  • serie dimensional: E
  • Sujeta con ajuste a presión, sin socavaduras
  • Compensa tolerancias gruesas de hasta +/- 0,2 mm
  • Diámetro 8-30 mm

ECLM-HD (servicio pesado)

ECLM-HD
  • serie dimensional: E
  • Para chapa, sujeciones con rebajes
  • Para fuerzas mayores
  • Compensa tolerancias (en pequeña medida)
  • Diámetro 8-20 mm
  • Espesor de chapa 4-8 mm
sample-box-MAT0072651

Pida gratis la caja con una gran gama de rótulas

  • 18 rótulas de todas las gamas de productos
  • Toda la información sobre las rótulas igubal
  • Catálogo igubal

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Ir a la tienda
Herramienta

Herramienta

Al sistema experto igubal
Knowledge base

Knowledge base

Ir a la knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Pedro Alfonso
Pedro Alfonso

drytech® New Business

+34 637 522 896Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos