Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Bolas esféricas intercambiables económicas iglidur® J4


Cojinetes de pedestal y cojinetes articulados con soporte con carcasa de chapa metálica - ahora aún más económicos


 
Disponible para cojinetes de pedestal y cojinetes articulados con soporte de diámetros 20/25/30 mm (UC204-206).
 
Más tamaños disponibles a petición.
Tienda online
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Totalmente resistentes a la suciedad y a los productos químicos
  • No requieren lubricación
  • Hasta un 50% más ligeras que los rodamientos de bolas metálicos
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Sin costes de mantenimiento ni lubricación
  • Las bolas esféricas J4 son hasta un 25% más económicas que las bolas iglidur® J
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Peso de PP 206: 236 g
    con rodamiento metálico de bolas: 470 g
  • Peso de PFL 204: 110 g
    con rodamiento metálico de bolas: 240 g
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Sin necesidad de lubricación
  • Bajo consumo energético durante la producción de las bolas esféricas de plástico

Los cojinetes con carcasa de chapa metálica de igubal® ahora son aún más económicos

Esto se debe a que hemos desarrollado las bolas esféricas de plástico iglidur® J4 para los cojinetes de pedestal y los cojinetes articulados con soporte con carcasa metálica

Nuestras bolas intercambiables delgadas para cojinetes de pedestal y cojinetes articulados con soporte con carcasa de acero ofrecen muchas ventajas técnicas, como la resistencia a la suciedad, un diseño ligero y, por supuesto, la ausencia total de lubricación y mantenimiento.
 
Sin embargo, las diferentes variantes de cojinetes establecidas desde hace mucho tiempo funcionan en numerosas aplicaciones. Las bolas económicas iglidur® J4 proporcionan una alternativa especialmente económica que, además, no requiere mantenimiento.
Bola esférica intercambiable igubal

Caja de muestras igubal®

Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita

¡Solicite información aquí acerca de una caja de muestras gratuita!
 
Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita
Sistema experto igubal®

Sistema experto igubal

Simplemente introduzca los parámetros de la aplicación y obtendrá la vida útil estimada.
Ir al calculador de vida útil
Novedades igubal

Más novedades igubal®

Volver al resumen de novedades
Visión general


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h