Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Alojamiento de hierro fundido sin lubricación

Alojamiento de acero con bola esférica de plástico iglidur J

Ahora disponible para cojinetes de pedestal o cojinetes articulados con soporte de Ø 20/25/30/40/50 mm (UC204-206, 208 y 210).
 
Más tamaños disponibles a petición.
Tienda online

NUEVO: Cojinete articulado con soporte con cuatro agujeros de fijación

Ahora también disponible con una carcasa de acero fundido con 4 agujeros en los tamaños UC204-206, UC208 y UC210.
 
¡Más variedad para sus aplicaciones en entornos sucios!
Página del producto
Cojinete articulado con soporte de acero fundido con 4 agujeros
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Vida útil en un entorno con suciedad hasta 8 veces más larga que con rodamientos de bolas
  • Para cargas estáticas elevadas
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Sin costes de mantenimiento ni paradas debido a fallos (por ejemplo, por falta de lubricación)
  • Ahorro de un 25% en costes gracias a su fácil sustitución
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Carga radial: 9,0 kN
    Rótula con estructura de hierro de fundición convencional: 7,0 kN
  • Carga axial: 3,5 kN
    Rótula con estructura de hierro de fundición convencional: 1,4 kN
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Sin necesidad de ningún tipo de lubricación
  • Las bolas esféricas pueden reciclarse

Bolas esféricas de plástico resistentes a la suciedad y libres de mantenimiento para alojamiento de hierro de fundición UC

Este es el motivo por el que desarrollamos las bolas esféricas de plástico iglidur J para rótulas de pedestal o con brida de los tipos UCP, UCF y UCFL

Muchos de nuestros clientes utilizan rótulas de pedestal o con brida de la serie dimensional UC con estructuras de acero de función. Se pueden encontrar prácticamente en todas partes, desde transportadores de rodillos para el transporte de cristales y baldosas hasta su uso en la ingeniería agrícola.
 
En la industria alimentaria, por ejemplo, nuestras bolas esféricas intercambiables se utilizan como sustituto de las costosas soluciones de acero inoxidable. El sector agrícola aprecia especialmente la capacidad de nuestros rodamientos para hacer frente a la suciedad, mientras que la resistencia química y la ausencia de corrosión son argumentos convincentes en la industria del vidrio, entre otros.
Bola esférica intercambiable igubal

Caja de muestras igubal®

Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita

¡Solicite información aquí acerca de una caja de muestras gratuita!
 
Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita
Sistema experto igubal®

Sistema experto igubal

Simplemente introduzca los parámetros de la aplicación y obtendrá la vida útil estimada.
Ir al calculador de vida útil
Novedades igubal

Más novedades igubal®

Resumen de las novedades
 
Visión general


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h