Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Rótulas desmontables

Rótulas desmontables igubal®

Ahora también disponibles en M8 y M10

Nuevos tamaños de rótulas con perno esférico desmontable.
 
Después del lanzamiento de los tamaños M5 y M6, ahora también están disponibles en M8 y M10.
Ir a la tienda online

Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Reducen un 40% el peso comparado con las articulaciones angulares
  • Fuerza de montaje y desmontaje reducidas
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Económicas gracias a los componentes hechos de plástico inyectado
  • Se montan y desmontan con facilidad
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

  • Fuerza para el montaje:
    • WGRM-06-DE: 65 N
    • WGRM-06 LC: 1.000 N
  • Fuerza para el desmontaje:
    • WGRM-06-DE: 75 N
    • WGRM-06 LC: 950 N
Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Materiales reciclables
  • Sin necesidad de lubricación
  • igus® apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje de productos químicos. 

Fácil montaje y desmontaje gracias al perno esférico desmontable

Este es el propósito por el que hemos desarrollado las rótulas con un pasador de fijación

El mérito de este concepto es de un fabricante de coches francés que nos dio la idea al solicitar una rótula con un perno esférico de fácil desmontaje para tareas de mantenimiento.

Ampliamente utilizadas en la industria automovilística para, por ejemplo, la cinemática de la capota, los resortes de gas en el maletero o el capó o las conexiones de sensores para el ajuste del alcance de los faros, las rótulas también se utilizan en un gran número de sectores como la industria textil, las máquinas de packaging o la maquinaria agrícola.

Montaje de la rótula

Caja de muestras igubal®

Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita

¡Pida su caja de muestras igubal aquí!
Solicite información acerca de una caja de muestras gratuita
Novedades igubal

Más novedades igubal®

Volver al resumen de novedades
Visión general


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h