Módulos lineales con correa dentada

Gama de módulos lineales de correa dentada

Gama de módulos lineales de correa dentada drylin®

Diseño compacto

Módulo lineal con correa versión compacta

Posicionamiento izquierda-derecha

Posicionamiento izquierda-derecha con las guías lineales de igus

Módulos lineales específicos por sector

Módulos lineales de correa dentada de igus para sectores específicos

Sistema modular abierto

Módulos lineales con correa dentada

Ejes cantilever

Módulo en voladizo con correa dentada

Módulo lineal de correa dentada motorizado

Módulo lineal con correa dentada eléctrico

Módulo lineal de perfil plano ZLN-40

Módulos lineales con correa dentada

Módulo lineal de correa dentada en tándem ZLWT

Módulo lineal de correa dentada en tándem drylin® 1080

Módulo lineal de correa dentada Econ

Módulo lineal de correa dentada Econ

Ventajas de los módulos lineales de correa dentada

Libre de lubricación

Libre de lubricación

Funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso

Diseño plano

Diseño plano

Uso bajo el agua

Aplicaciones bajo el agua con una correa UW

Para un funcionamiento continuo

Para un funcionamiento continuo

Económico

Módulos lineales económicos

Estructura de un módulo lineal de correa dentada

Módulo lineal con correa de igus en la sección del conductor
DDX

Configurador de tecnología de accionamiento

El módulo lineal según sus requisitos

  • Configuración rápida y sencilla
  • Accesorios opcionales
  • Lista de piezas detallada
  • Entrega rápida*

Ejemplos de aplicaciones con módulos lineales de correa dentada

Tecnología de accionamiento: ejemplo de aplicación de Remotion

Robots en alta mar: inspecciones, limpieza y reparaciones

Ejemplo de aplicación

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

AWB

Más ejemplos de aplicaciones

Muestra gratuita y whitepaper

Muestra de husillo en miniatura

Muestra

Solicite el whitepaper

Whitepaper sobre la tecnología de accionamiento

Más información sobre los módulos lineales de correa dentada

Cojinetes de pedestal

¿Existe la posibilidad de un mantenimiento fácil y rápido?

  • Mantenimiento directo e inteligente en el riel
  • Elemento deslizante resistente al desgaste de iglidur® J200
Datos técnicos

¿Cuáles son las características técnicas de los módulos lineales de correa dentada?

Motor eléctrico para módulo lineal de correa dentada

¿Qué motores puedo conectar a los módulos de correa dentada?

Par de accionamiento y carga

Par de accionamiento y carga

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos