Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.
Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.
Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox
Características generales | Unidad | iglidur® J200 - más duradero que iglidur® J | Método de prueba |
Densidad | g/cm³ | 1,72 | |
Color: | gris oscuro | ||
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. | % del peso | 0,2 | DIN 53495 |
Absorción máx. de agua | % del peso | 0,7 | |
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero | μ | 0,11-0,17 | |
Valor pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,30 | |
Características mecánicas |
|||
Módulo E de elasticidad | MPa | 2800 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20°C | MPa | 58 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 43 | |
Presión superficial máxima permitida (20°C) | MPa | 23 | |
Dureza D shore | 70 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas |
|||
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | °C | +90 | |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | °C | +120 | |
Temperatura ambiente máx. a corto plazo1) | °C | +140 | |
Temperatura de servicio mín. | °C | -50 | |
Conductibilidad térmica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) | K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas |
|||
Resistencia específica | Ωcm | > 108 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 108 | DIN 53482 |
1) Sin carga adicional; sin deslizamiento; no se excluye alguna relajación |
m/s | rotacional | Oscilante | Lineal |
permanente | 1 | 0,7 | 10 |
a corto plazo | 1,5 | 1,1 | 15 |
iglidur® J200 | Temperatura de servicio |
mínima | - 50 °C |
máx. a largo plazo | + 90 °C |
máx. a corto plazo | + 120 °C |
Fijado axial | + 60 °C |
iglidur® J200 | en seco | Grasa | Aceite | Agua |
Coeficientes de fricción µ | 0,11 - 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistencia |
Alcohol | + |
Hidrocarburos | + |
Grasas, aceites, sin aditivos | + |
Combustible | + |
Ácidos diluidos | De 0 a - |
Ácidos fuertes | - |
Lejías diluidas | + |
Lejías fuertes | + a 0 |
Resistencia volumétrica especifica | > 108 Ωcm |
Resistencia superficial | > 108 Ω |
Absorción de humedad máxima | |
---|---|
a +23 °C/50 % h.a | Porcentaje de peso 0,2% |
Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 0,7% |
Diámetro interior d1 [mm] |
Eje h9 [mm] |
iglidur® J200 E10 [mm] |
Alojamiento H7 [mm] |
hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h