Kit modular de conectores

Configurado según las necesidades y listo para conectar

Paso 1: Seleccione los módulos

Paso 2: Combine los módulos

Paso 3: Seleccione las carcasas

Paso 4: Combine las carcasas individuales

La interfaz a medida

Un módulo de conexión en vez de muchos conectores por separado

Aplicaciones con Module Connect

Module Connect garantiza un mantenimiento rápido en la industria del embalaje

Module Connect en la industria del envasado y embalaje

Module Connect garantiza una rápida puesta en servicio del sistema de suministro de energía en la industria maderera

Vista frontal de Module Connect

El adaptador Module Connect evita largos tiempos de inactividad en los sistemas de aparcamiento automático

Aparcamientos robotizados

Aplicaciones con sistemas de suministro de energía

Aplicaciones con readychain

Conector enchufable para cadenas portacables

Conecte su cadena portacables con UN SOLO conector

Más información

teaser readychain
readycable