Cambiar idioma :
Guiado vertical de los cables a un menor coste
El guiado en altura de productos químicos, energía y datos requiere soluciones verticales. Para la instalación son importantes una serie de factores. Los terminales de fijación deben colocarse de modo que la cadena portacables no pueda desplazarse hacia el exterior, pero los cables puedan seguir moviéndose longitudinalmente. ¿Nuestra solución? Ofrecemos cadenas portacables suspendidas compactas, con terminales rígidos de plástico y metal (KMA), para almacenes de gran altura y la instalación de tarimas y bandejas. La estructura modular de los segmentos y los componentes ligeros reducen el peso y los niveles de ruido. La estructura de estas cadenas portacables también garantiza un fácil acceso para su mantenimiento. En comparación con un sistema completo de encapsulado de cables, ofrecen un considerable ahorro de peso y, sobre todo, de costes.
Diseñe cadenas portacables de forma más rápida y fácil. Modelos CAD para una amplia gama de sistemas.
Nuestras cadenas portacables ya se utilizan de forma fiable en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, desde máquinas expendedoras de bebidas y máquinas CNC hasta acerías. Estos sistemas permiten implementar recorridos autosoportados y grandes distancias para los sectores más variados. Además, su diseño modular simplifica la instalación. ¡Diseñe su cadena portacables en solo unos clics!

Las cadenas portacables igus® utilizadas verticalmente pueden adaptarse a los requisitos individuales y son adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h