Cambiar idioma :


Cuando suena el silbato en Gelsenkirchen y los equipos de fútbol compiten entre sí, sólo cuenta la victoria o la derrota. Pero también aquí nada funciona sin tecnología. Los jugadores dominan el terreno de juego y una cadena de energía de rodillos bajo el campo, que no necesita mantenimiento, demuestra su fuerza al mover el césped.

Muestra gratuita:
La nueva cadena de rodillos para cargas pesadas cumple todos los requisitos aplicables a las grúas de contenedores de la próxima generación y posteriores. Distancias cada vez más largas, mayor dinámica, ciclos de carga cortos, cero fallos: Eso es, en pocas palabras, lo que exigen los fabricantes de grúas para contenedores buque-tierra para la cadena portacables de los puentes grúa. La nueva P4HD.56R cumple estos requisitos con la máxima eficiencia.
La cadena portacables de rodillos® se probó con una velocidad de desplazamiento de hasta 8 m/s en una distancia actual de 200 m, lo que corresponde a 400 m de recorrido. El sistema totalmente automatizado tiene en cuenta una amplia gama de aplicaciones en términos de aceleración y velocidad. Además de la carga mecánica causada por el movimiento del vehículo de transferencia, las influencias ambientales afectan sin impedimentos a la cadena portacables y al cable probados.

Muestra gratuita:
La nueva cadena de rodillos para cargas pesadas cumple todos los requisitos aplicables a las grúas de contenedores de la próxima generación y posteriores. Distancias cada vez más largas, mayor dinámica, ciclos de carga cortos, cero fallos: Eso es, en pocas palabras, lo que exigen los fabricantes de grúas para contenedores buque-tierra para la cadena portacables de los puentes grúa. La nueva P4HD.56R cumple estos requisitos con la máxima eficiencia.

Calcule la vida útil prevista de la cadena portacables de rodillos en carreras dobles y kilómetros.
Calcule ahora la vida útil
Contribuya a reducir los residuos plásticos y a mejorar el reciclado en la industria.
Al programa de reciclaje
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h