Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadena portacables con montaje y llenado rápidos - diseño atractivo

ZF14.Bi.R.0 Cadena portacables con montaje y llenado rápidos, y un diseño atractivo, discreto y pulcro. Esta cadena portacables ha sido especialmente diseñada para la industria del mueble.

Diseño estético

Radio exterior cerrado (tubos semicerrados)

Terminales fáciles de fijar con clip

Fácil de llenar, incluso una vez instalada

Contornos interiores lisos para facilitar el movimiento de los cables

Certificación UL94-V2

Los terminales se pueden atornillar o simplemente pegar gracias a la gran superficie plana que hay debajo


 
Ámbitos de aplicación típicos: Muebles regulables eléctricamente y otras aplicaciones sin movimientos muy dinámicos
Aplicación plegable ZF14
Aplicación suspendida ZF14
Llenado manual de los cables con facilidad Principio de la easy chain®: Llenado fácil de los cables de forma manual, incluso ya instalados.

Productos de la gama:

Cadena portacables:

Referencia Altura interior
hi [mm]
Altura exterior
Ha [mm]
Anchura interior
Bi [mm]
Anchura exterior
Ba [mm]
Radio de curvatura
R [mm]
Paso
[mm]
Eslabones/m
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días ZF14.038.028.0 21 25 38 46,6 28 30,5 0,90 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Apto tanto para terminales fijos como móviles. La cadena portacables se enclipa fácilmente al insertarla.
Unas pequeñas lengüetas en los terminales de montaje se encajan en el travesaño de la cadena portacables.

Terminal de montaje:

Referencia A B
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días ZF114.038.12.A1 12,7 34,8 9,21 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días ZF114.038.12 12,7 34,8 5,79 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Consta de dos ZF114.038.1

Vídeo de instalación del sistema Z14

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h