Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadenas portacables de acuerdo con la FDA

En la industria de alimentación y bebidas, las máquinas deben cumplir con los más altos requisitos. Cada componente individual tiene que cumplir las normas generales de higiene, ya que el procesamiento y la fabricación de alimentos o productos farmacéuticos requiere una sensibilidad especial. La primera cadena portacables que desarrollamos con certificado FDA tiene un diseño abierto para una limpieza eficiente y fácil. Además, los contornos redondeados evitan espacios muertos, por lo que no se acumulan gérmenes.
 
Áreas típicas de aplicación: packaging, industria de alimentación y bebidas, máquinas de llenado, etc.
Cadena portacables

TH3

TH3

La primera cadena portacables e-chain® con diseño higiénico

  •  Altura interior: 20 mm
  •  Compuesta por 3 piezas. Cadena e-chain® con banda en forma de T
  • Diseño abierto que permite una limpieza fácil y eficaz
  • Material conforme a la FDA 
  • Ganador del premio Red Dot Award 2017


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h