Cambiar idioma :

Con cerca de 6.000 cables confeccionados para motores, servomotores, señales y encoders que pueden utilizarse en cadenas portacables y que son compatibles con más de 40 estándares de fabricantes, igus dispone del cable de accionamiento adecuado para casi cualquier aplicación. La gama de cables de accionamiento es tan amplia porque hay hasta siete calidades de cable por especificación de cable. Mientras que muchos proveedores de cables ofrecen un mismo cable para cada propósito, sea cual sea, en igus puede seleccionar el cable óptimo según las condiciones de la aplicación y del lugar donde se vaya a utilizar el cable. Tanto si la elección del cable de accionamiento viene determinada por temperaturas gélidas (hasta -40 °C), la presencia de aceite o un espacio para el montaje limitado, siempre encontrarás los cables servo confeccionados más adecuados y que mejor se adapten a tu aplicación gracias a las siete calidades de cable disponibles. Una garantía de 4 años o de 100 millones de carreras en la cadena portacables ofrece una protección adicional. El tercer pilar a la hora de elegir el cable de accionamiento adecuado es el «Calculador de vida útil» online. Con solo unos clics, se calcula la vida útil del cable de accionamiento en función de la aplicación.
Todos los fabricantes por orden alfabético
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)
El uso de macros de EPLAN puede ahorrarte mucho tiempo en las tareas de diseño y compra, ya que toda la información importante se carga automáticamente en el sistema para ti y tus compañeros.
Actualmente ofrecemos macros EPLAN para los siguientes fabricantes de motores:

Fábricas readycable® en todo el mundo
igus® fabrica más de 12 500 readycable® cada semana en 14 fábricas de readycable® repartidas por todo el mundo. Solo en la fábrica de Colonia, 180 personas se dedican específicamente a la fabricación de cables confeccionados readycable® y cadenas confeccionadas readychain® . El objetivo es reducir al mínimo las rutas de transporte, el tiempo y los recursos, garantizando al mismo tiempo una calidad constante. En las 14 plantas se aplican las mismas normas de producción.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h