Cambiar idioma :

Con más de 5.000 cables de accionamiento ya disponibles, igus® amplía ahora su gama de catálogo (lista para el envío en 5 días laborables) con todas sus ventajas (4 años de garantía, sin cantidad mínima de pedido, sin costes de corte, 7 calidades de cable diferentes, listos para la conexión y finalmente probados). Los cables híbridos preconfeccionados aptos para Siemens constan de servocables para la transmisión de potencia y núcleos de bus integrados para la transmisión de señales (también conocidos como One Cable Connection / OCC).
Como cable listo para conectar® con un esfuerzo mínimo de cableado, están listos para su uso inmediato y, por lo tanto, se utilizan en numerosas industrias y máquinas herramienta, como la manipulación de materiales, los sistemas de transporte y la ingeniería de plantas.
Sus ventajas de un vistazo
| Número de pieza del fabricante. | Material del revestimiento | igus® número de pieza. | Número de conductores & sección nominal del conductor (mm²) | Ø exterior (mm) | radio de curvatura (mm) | Enlace a la tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tienda online |
| 6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tienda online |
| 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tienda online |
| 6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tienda online |
| Número de pieza del fabricante. | Material del revestimiento | igus® número de pieza. | Número de conductores & sección nominal del conductor (mm²) | Ø exterior (mm) | radio de curvatura (mm) | Enlace a la tienda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tienda online |
| 6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tienda online |
| 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tienda online |
| 6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | (4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 100 | Tienda online |